Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Kits para mantenimiento predictivo

Número de productos: 1

Nuevo

Sistema para una cadena portacables inteligente E4.28 | Anchura interior de hasta 300 mm | Longitud de cadena de 10 m a 30 m

La solución completa del sistema consiste en:

Componentes de monitorización del estado (i.Sense): 
  • Sensores i.Sense EC.P para el control de las fuerzas de empuje y tracción 
  • Sensor i.Sense EC.B para el control de roturas
  • i.Sense:module II para la instalación en el armario eléctrico

Componentes de mantenimiento predictivo (i.Cee): 
  • i.Cee:plus module II
  • Cuadro de mandos en directo de i.Cee en la red local
  • Módulo SMS: Para la notificación sin conexión a Internet 
  • Sensores de desgaste
desde 5.516,56 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h