Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Catálogo online de cadenas portacables

Número de productos: 415

Serie E2.26 cadena portacables con apertura por el radio exterior, tanto por la izquierda como por la derecha

  • Altura interior: 26 mm
  • Anchura interior Bi: 38-77 mm
  • Radio de curvatura R: 48-250 mm
  • Paso: 46 mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde 2,15 EUR/Eslabón
70 referencias en stock, de las cuales:
60 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
desde 895,30 EUR/uni.
9 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 3 semanas
Ir a la página de producto

Serie E2.38 cadena portacables con apertura por el radio exterior, tanto por la izquierda como por la derecha

  • Altura interior: 38 mm
  • Anchura interior Bi: 50-100 mm
  • Radio de curvatura R: 63-250 mm
  • Paso: 56 mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde 3,55 EUR/Eslabón
64 referencias en stock, de las cuales:
64 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Serie E2.48 cadena portacables con apertura por el radio exterior, tanto por la izquierda como por la derecha

  • Altura interior: 48 mm
  • Anchura interior Bi: 75-150 mm
  • Radio de curvatura R: 75-300 mm
  • Paso: 67 mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde 4,35 EUR/Eslabón
75 referencias en stock, de las cuales:
15 referencias con salida desde 4 días laborables
59 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Serie H4Q.58: cadena portacables con apertura mediante presión a lo largo de ambos radios, con travesaños cada 2 eslabones

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-500 mm
  • Paso: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados
desde 12,93 EUR/Eslabón
176 referencias en stock, de las cuales:
176 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

easy chain® serie E08 cadena portacables para llenado por el radio exterior

  • Altura interior: 14,6 mm
  • Anchura interior Bi: 10-50 mm
  • Radio de curvatura R: 28-48 mm
  • Paso: 20 mm
  • Diseño: Llenado fácil con tan solo presionar los cables a lo largo del radio exterior
desde 0,47 EUR/Eslabón
18 referencias en stock, de las cuales:
18 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRC

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado
  • Máxima protección de los cables contra las virutas
  • Radio de curvatura R: 50 - 182 mm
desde 1,47 EUR/Eslabón
8 referencias en stock, de las cuales:
8 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRE

  • Muy fácil de llenar
  • Alta resistencia a la torsión
  • Fácil de acortar y alargar
  • La versión B ofrece fuerzas de torsión 4 veces mayores
  • Versión C con 50% más de fuerzas de tracción
  • Radio de curvatura R: a partir de 50-182 mm
  • Abrecadenas para la serie TRE.B y Clip de fijación TRE
desde 1,62 EUR/Eslabón
15 referencias en stock, de las cuales:
14 referencias con salida desde 4 días laborables
1 referencias con salida desde 3 semanas
Ir a la página de producto

Serie H4Q.82: cadena portacables con apertura mediante presión a lo largo de ambos radios, con travesaños cada 2 eslabones

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-1.000 mm
  • Paso: 111 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados
desde 24,24 EUR/Eslabón
187 referencias en stock, de las cuales:
187 referencias con salida desde 4 días laborables
Ir a la página de producto

easy chain® serie E14 cadena portacables para llenado por el radio exterior

  • Altura interior: 19 mm
  • Anchura interior Bi: 15-50 mm
  • Radio de curvatura R: 28-125 mm
  • Paso: 30,5 mm
  • Diseño: Llenado fácil con tan solo presionar los cables a lo largo del radio exterior
desde 0,85 EUR/Eslabón
24 referencias en stock, de las cuales:
24 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Serie E4.56 cadena portacables con travesaños en cada eslabón, versión robusta, con apertura tanto por el radio interior como por el exterior

  • Altura interior: 56 mm
  • Anchura interior Bi: 50-600 mm
  • Radio de curvatura R: 135-500 mm
  • Paso: 91 mm
  • Diseño: Desmontable a lo largo del radio interior y exterior
desde 13,49 EUR/Eslabón
462 referencias en stock, de las cuales:
460 referencias con salida desde 4 días laborables
2 referencias con salida desde 3 semanas
Ir a la página de producto

Cadenas portacables ESD

Cadenas portacables con apertura, terminales de montaje y división interior en material ESD eléctricamente conductor disponible en stock.

Serie E4.32 cadena portacables con travesaños en cada eslabón, versión robusta, con apertura tanto por el radio interior como por el exterior

  • Altura interior: 32 mm
  • Anchura interior Bi: 50-400 mm
  • Radio de curvatura R: 63-300 mm
  • Paso: 56 mm
  • Diseño: Desmontable a lo largo del radio interior y exterior
desde 4,62 EUR/Eslabón
320 referencias en stock, de las cuales:
265 referencias con salida desde 4 días laborables
55 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Sistema guidelok horizontal: guiado del ramal superior

Funcionamiento suave: su diseño evita que se las virutas se acumulen entre el ramal superior e inferior de la cadena.

guidelok slimline P/PS - guiado vertical

  • Hasta 7m/s y 10m/s2
  • Se necesita hasta un 80% menos de longitud de carril, lo que ahorra costes y peso
  • Para sistemas suspendidos de hasta 50 m

Energy chains

energy chains

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h