Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Mantenimiento predictivo con i.Cee

Número de productos: 2

i.Cee:plus II: módulo de comunicación inteligente para la interconexión la Industria 4.0

  • Numerosas y modernas conexiones para una gestión óptima de los datos de los sensores (integración del IoT, soluciones en la nube de terceros, etc.)
  • Mayor conectividad para una transparencia total: 
    «cuando quiera, donde quiera, como quiera» (conexiones de red: cuadro de mandos en la intranet local, conexión con el PLC y el monitor de planta, comunicación con el software local de terceros a través de  JSON/MQTT/REST/. CSV/. TXT, conexión opcional con soluciones en la nube)

i.Cee:box: módulo de comunicación inteligente para la integración de múltiples recursos

  • Hasta 20 i.Cee:sensors con estándares de transmisión con LoRa en la red local del cliente 
  • Alcance hasta 80 m
  • Salida de información de mantenimiento preventivo y datos del sensor  a través del tablero HTTP, registro PLC,  JSON, TXT, OPC-UA

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h