Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Robots Scara

Los robots SCARA son una solución ideal y económica para tareas simples de robótica y montaje en las industrias electrónica y laboratorio. Con 3 ó 4 grados de libertad, son rápidos y flexibles y pueden ser utilizados para cargas de hasta 2 kg.

Su funcionamiento es eficiente gracias a la tecnología de motores paso a paso. Además, la facilidad de control con el sistema de control igus® Robot Control, los convierte en una solución para automatización industrial muy recomendable.

La estructura ligera gracias al uso de plástico y aluminio les permite realizar sus tareas de forma precisa y eficiente. Pruebe descargar y probar el software correspondiente de forma gratuita y programar fácilmente nuestros robots SCARA.

Número de productos: 5

Robot SCARA de 4 DOF con base

Información del producto
  • Carga: 20 N
  • Alcance: 560 mm
  • Alcance del eje Z: 500 mm
  • Grados de libertad: 4
  • Velocidad: 30 picks/minuto
  • Vida útil mínima: diez millones de ciclos
  • Grado de protección: IP45, resistente a salpicaduras de agua
desde 5.436,83 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot SCARA de 4 DOF sin base

Información del producto
  • Carga: 20 N
  • Alcance: 560 mm
  • Alcance en el eje Z: 500 mm, personalizable a petición
  • Grados de libertad: 4
  • Velocidad: 30 picks/minuto
  • Vida útil mínima: 10 millones de ciclos
  • Grado de protección: IP45, resistente a salpicaduras de agua
desde 4.433,57 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot SCARA de 3 DOF

Información del producto
  • Carga: 20 N
  • Alcance: 560 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad: 30 picks/minuto
  • Vida útil mínima: 10 millones de ciclos
  • Grado de protección: IP45, resistente a salpicaduras de agua
desde 2.882,44 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

SCARA robot 3 DOF | size S | for laboratory applications

Produktinformation
  • Payload: 0,5 kg
  • Reach: 400mm
  • Reach in Z-axis: 360 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 6 picks/minute

Optionally available
desde 2.459,54 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto
Nuevo

SCARA robot 4 DOF | size L | 600 mm working space

Product information
  • Payload: 3 kg
  • Range: 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 3000 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h