Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¡6 claves para hacer conexiones industriales rápidas y sin fallos!
Contacte con nuestro técnico y le ayudaremos a seleccionar el producto adecuado
Busque el cable que se adecue a su aplicación en 3 clics
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | Cable básico | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cable básico | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
NUEVO 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | Cable básico | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cable básico | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | Cable alargador | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cable alargador | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
NUEVO 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | Cable alargador | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cable alargador | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cable básico | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cable básico | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cable alargador | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cable alargador | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Como ocurre con todos los cables chainflex, nos concentramos exclusivamente en un uso altamente dinámico en cadenas portacables. Por esta razón, los materiales seleccionados para el aislamiento, el revestimiento y el resto del proceso son una calidad mucho mayor que la de los cables normales. Estas superestructuras, testadas en el laboratorio de igus de 3.800 m², pasan por varios millones de ciclos en el programa de pruebas. Esto significa que nuestros cables son diferentes a los que ofrece el resto del mercado. Los buenos conceptos de apantallamiento son muy importantes para los cables híbridos.
En general, involucran una mezcla de conductores de energía, conductores de potencia para el freno o el sensor de temperatura, y un sistema de bus. Este sistema de bus se utiliza para transmitir información digital desde el encoder incorporado en el motor hasta el convertidor de frecuencia. El cable híbrido elimina la necesidad de usar un cable de encoder adicional, lo que se traduce en un ahorro en costes y una reducción del espacio requerido para la instalación de cables y conductores. Descubre más información aquí
Los cables híbridos compatibles con Siemens consisten en un servocable para la transmisión de corriente con un cable de encoder, así como en conductores de bus integrados para la transmisión de señales, lo que se conoce como conexión de cable único (OCC).
Cada accionamiento necesita dos cables, uno para el motor y otro para el encoder. Al combinarlos en un solo cable, se ahorra espacio en la cadena portacables y también en la conexión al motor, ya que se elimina la mitad de los componentes. En la medida de lo posible, deben evitarse las interferencias debidas a la proximidad de los conductores de datos sensibles a los conductores de energía. Unas buenas características EMC del apantallamiento del cable y un buen concepto de conexión son muy útiles para conseguirlo. La buena capacidad de apantallamiento de nuestros cables se consigue gracias a una alta cobertura de los elementos necesarios y a un ángulo de trenzado plano que garantiza el mantenimiento de las características durante mucho tiempo, incluso cuando el cable está en movimiento.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h