Módulos lineales y mesas en cruz drylin® SLW

Los accionamientos lineales drylin® SLW toman el resistente sistema de eje doble en aluminio y las numerosas versiones del carro que caracterizan a las guías lineales drylin® W para proporcionarle un sistema completo y modular. Presentan un perfil plano y robusto. Los sistemas drylin® W con husillo o con correa dentada se suministran listos para instalar y pueden ser accionados manualmente o con motor eléctrico.

Variedad de longitudes y anchuras disponibles

Raíles drylin® de perfil plano o alto

Resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable


 
 
Áreas de aplicación más comunes

Ajustes de formato y de final de línea

Tecnología de envasado y empaquetado

Ajustes de altura

Impresoras 3D

Ajuste de las cámaras de control

SLW
Información de producto avanzada

Los travesaños se fabrican en aluminio anodizado o cinc colado a presión y cromado

Los husillos se equipan con cojinetes de fricción o rodamientos de bolas

Las pletinas se fabrican en aluminio anodizado

Los husillos se fabrican en acero o acero inoxidable

El accionamiento ofrece dos posibilidades: un husillo trapezoidal autoblocante y un husillo helicoidal de ajuste rápido


Tecnología de accionamiento drylin® SLW

Husillo compacto

Mesa lineal SLW: compacta

Perfil plano y diseño compacto

estabilidad torsional alta

sistema soportado

Raíl de aluminio anodizado duro

Mesa lineal con precarga

Mesa lineal SLWE-PL: con precarga

Perfil plano y diseño compacto

estabilidad torsional alta

sistema soportado

Raíl de aluminio anodizado duro

Husillos equipados con rodamientos de bolas

SLWE-BB montado con rodamientos de bolas

Fuerza de accionamiento reducida

Holgura reducida hasta 1500 RPM (en funcion de la longitud y la carga)

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones en todo el sistema

Mesa lineal SLWS compacta y con rosca helicoidal

Mesa lineal SLWS: diseño compacto y roscado helicoidal

Paso 8 x 15 mm

Perfil plano y diseño compacto

estabilidad torsional alta

Raíl de aluminio anodizado duro

Mesa lineal SAW

Mesa lineal SAW

Rosca trapezoidal o helicoidal

Soportes con rodamientos de bolas

Raíl de perfil alto de gran diseño y resistencia a la torsión

Husillo en acero inoxidable

SLW-ES: en acero inoxidable

Versión de acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305, 1.4408 o 1.4571)

Escoja el material de su cojinete

SLW-PT

Mesa lineal SLW-PT: perfil protector para el husillo

Sistema de protección compuesto por un raíl drylin® W

Pasos disponibles: 10x2, 10x12 y 10x50

Diseño de perfil plano

3 longitudes de carro disponibles

SLW-T

Mesa lineal SLWT: 2 unidades lineales en un único sistema

Compatibilidad con husillos de diferentes pasos

Ajuste manual e independiente de los carros

Guía lineal sin lubricación drylin® W

Ajuste de la holgura (opcional)


Mesas lineales drylin® SLN

Guía lineal de perfil plano con componentes de aluminio y plástico

Eje lineal en miniatura drylin® SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Piezas individuales fabricadas en aluminio o en plástico

Libres de lubricación

Modelo básico

Travesaños con cojinetes deslizantes

Posibilidad de realizar ajustes a posteriori

Guía lineal de perfil plano con componentes de aluminio y plástico

Mesa lineal en miniatura SLN-27-14 / SLN-27-15

pequeña y compacta

Basada en las guías lineales de perfil plano drylin® N libres de lubricación tamaño de instalación 27

Libre de lubricación

Husillo, rodamiento de bolas montado para un funcionamiento dinámico y sin blacklash

Posibilidad de accionamiento manual o motorizado

Guía lineal de perfil plano con componentes de aluminio y plástico

Actuador lineal motorizado en miniatura - SLN-27-xxx

SLN-27: mesa lineal con motor paso a paso NEMA11, rodamiento de bolas con husillo montado a través del montaje del motor, o rodamiento de bolas montado en la mesa lineal con motor paso a paso NEMA11

Pequeña (tamaños de instalación a partir de 22 mm), ligera y plana

Empleo de cojinetes de plástico en las áreas de fricción

Mesa lineal libre de lubricación con husillo y rodamientos de bolas

Mesa lineal drylin® SLW con husillo y rodamientos de bolas

Estructura extremadamente plana mediante un husillo lateral montado

Libre de lubricación, resistente a la corrosión, ligero

Paso variable

Carro ajustable en miniatura drylin® T

Husillo montado disponible a la derecha o a la izquierda


Sistema de medición digital con drylin® SLW

SLWM – con sistema de medición digital

SLWM – con sistema de medición digital

Diseño compacto: carro con sensor integrado

Funcionamiento independiente de la fuente de alimentación principal

Cinta magnética integrada

Funcionamiento sin lubricación

Múltiples accesorios disponibles


Mesas cruzadas drylin® XY

Mesa XY

Mesa XY SLW

Mesa XY de bajo coste especialmente indicada para ajustes manuales

Libres de corrosión y lubricación

Longitudes máximas de carrera para mesas XY de 300 mm

Mesa XY de acero inoxidable

Mesa XY compacta SLW fabricada en acero inoxidable

Para ajustes manuales

Perfil plano y diseño compacto

Está completamente fabricada en acero inoxidable VA y V4A

Resistencia a la corrosión y los agentes químicos


Sistema listo para conectar drylin® para motor paso a paso

Mesa lineal lista para conectar con motores paso a paso

SAW lista para conectar en el motor paso a paso

Para su motor paso a paso
tipo NEMA-23

Husillos equipados con rodamientos de bolas

Pasos de 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm por revolución

Diseño compacto, ligero y estable.

Accesorio SHT para conexiones del motor

Conecte su accionamiento a los sistemas lineales drylin® libres de mantenimiento de manera rápida y fácil. El espaciador, la brida del motor y el acoplamiento forman el sistema modular para la fácil conexión de su NEMA23.

Accesorios drylin®

Accionamiento en V para mesas lineales

Accesorios drylin® para mesas lineales

Volantes manuales, accionamientos en V, frenos para husillos, indicadores de posición, etc.
Descripción general de drylin® E

Descripción general de drylin® E

La continuación constante del sistema modular y el concepto de la tecnología lineal drylin® sin lubricación.