Mesa XY compacta SLW fabricada en acero inoxidable

Para ajustes manuales

Perfil plano y diseño compacto

Estabilidad torsional alta (rigidez)

Materiales de construcción: acero inoxidable VA y V4A

100 % sin lubricación

Resistencia a los agentes químicos y a la corrosión

Accesorios disponibles

Nº Nº A -0,3 H E1 ±0,15 E2 ±0,15 Longitud básica
lx
Longitud básica
ly
f lt ±0,1 tk ts tg kt
SLW-XY-ESJ-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Nº Nº sg d T l1 d1
estándar
d1
Alternativa
l2 d2
estándar
d2
Alternativa
ha1 ha2 W
h2 - h1
SLW-XY-ESJ-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 14,5 33,5 19 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
La mesa XY se suministra con el volante del eje Y en el lado izquierdo o en el lado derecho. Izquierda: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 para longitud de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y Derecha: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 para longitud de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y

Más soluciones de acero inoxidable

SHTC-20-EWM-HYD

SHTC-20-EWM-HYD

Diseño higiénico

Materiales conforme a la FDA

RJUM-01-Ø-ES

RJUM-01-Ø-ES

Cojinete lineal

Compatibilidad dimensional con los cojinetes lineales de bolas estándar

Diámetro 12-30 mm

drylin® W de acero inoxidable

drylin® W de acero inoxidable

Sistemas confeccionados

Raíles individuales o dobles

Diámetro 10 y 20 mm

Más información:


Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!