Nueva mesa lineal con doble husillo

SLWT
La mesa lineal doble SLWT-1080 ofrece un alto grado de flexibilidad. Muy plana y compacta, la SLWT combina dos mesas lineales en una. Cada carro se puede controlar de manera independiente.

Compatibilidad con husillos de diferentes pasos

Ajuste manual e independiente de los carros

Guía lineal sin lubricación basada en el perfil drylin® W

Funcionamiento manual o motorizado

Productos de la gama:

Información técnica

Número de pedido Longitud de la carrera Peso del eje Máx. capacidad de carga estática material del soporte    
  [mm] [kg] adicional (por 100 mm) axial [N] radial [N]      
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-16120 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-BB-16120 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWT-1080 750 1,6 0,25 700 2800 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-10120 750 2,3 0,23 700 2800 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-BB-10120 750 2,3 0,36 700 2800 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños [mm]

Número de pedido A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-16120
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-BB-16120
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6,8
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1,5 30 11 6,8
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Número de pedido tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Estándar Alternativa  
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-16120
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-BB-16120
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWT-1080 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWT-BB-10120 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!