Mesa lineal SAW


Husillo trapezoidal o helicoidal

Husillo de accionamiento roscado con rodamiento de bolas

Extrusión de riel con factor de forma de alto perfil, extremadamente resistente a la torsión

Alta estabilidad

Sin lubricantes y económico

Piezas compatibles:


Información técnica

Número de pedido Longitud de la carrera Máx.
velocidad
Máx. carga estática    
  [mm] [rpm] axial [N] radial [N]    
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SAW-0630 300 1000 100 400 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-0660 300 100 400 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SAW-1040 500 1500 500 2000 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1080 750 0 750 2000 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1080-PL 750 0 750 2000 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1660 750 1500 750 3000 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Dimensiones

Número de pedido A Al H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt lb
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15             ±0,1
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SAW-0630 54 60 32 40 45 51/91 11 23 112 92 30 13,5 26 10
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-0660 85 100 38 71 76 20 156 34 13,7 28
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SAW-1040 74 69 50 60 60 56/87/137 20 40 129 91 45 22,5 30 19
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1080 108 100 58 94 94 87 - 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1080-PL 108 100 58 94 94 87 - 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1660 104 150 78 84 86 132 20 40 220 175 72 38,5 35 22,5
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Número de pedido tk ts tg kt sk sg kg d T ha
        ±0,1         Ø
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SAW-0630 11 6,6 20 0 5 10 5 TR8x1,5 21,5
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-0660 11 0 20 7 M4 2 6 TR8x1,5
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SAW-1040 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 TR10x2 35,5
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1080 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1080-PL 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SAW-1660 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 59
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog


Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!