Mejore tecnológicamente y reduzca los costes en un 25%.

Módulos lineales drylin® SLW… 7 tamaños de instalación, configurables por encargo, se entregan en 2-4 días

¡Se desliza en vez de rodar! No requiere lubricantes gracias a sus plásticos de polímero con tecnología dry-tech®

Los módulos lineales igus® SLW toman como base el kit de construcción lineal drylin® W y los plásticos de alto rendimiento autolubricantes dry-tech® que no requieren mantenimiento. El lubricante está incorporado dentro del material que conforma el cojinete, por lo que cumplen con todas las condiciones para su funcionamiento "en seco", es decir, no requieren de mantenimiento durante toda su vida útil. Los módulos lineales listos para instalar están disponibles en 2-4 días.

Aproveche los beneficios técnicos de nuestros sistemas de accionamiento drylin® que no requieren mantenimiento.

1.1. Resistentes a la suciedad, al polvo y a la absorción de humedad

Las partículas se ven repelidas de la superficie de contacto por el propio movimiento del cojinete.

Detalles del principio de funcionamiento

Resistentes a la suciedad, al polvo y a la absorción de humedad

Funcionamiento en seco, sin lubricación

Los cojinetes lineales de deslizamiento drylin® están diseñados para su funcionamiento "en seco". Por lo tanto, todas las aplicaciones están protegidas contra grasa, aceite, incluso suciedad gruesa o arena.

Probados por igus®

Insensible a la suciedad.

Las partículas de suciedad son repelidas de la superficie de contacto por el mismo movimiento. La parte frontal del elemento deslizante funciona como un rascador. La superficie de contacto permanece limpia.

ejemplo de aplicación:

Sistemas de producción de pañales

Las plantas procesan superabsorbentes y pulpa que generan relativamente mucha suciedad y exposición al polvo. Como los polímeros superabsorbentes también se comportan de manera similar a la arena, la suciedad se acumula como resultado de la fricción.

1.2. Bajo nivel de ruido

Detalles del principio de funcionamiento

Suave y silencioso

Movimiento silencioso

El ruido de funcionamiento también se reduce mucho al cambiar el principio de movimiento por rodadura al de deslizamiento. No hay rodadura mecánica de elementos rodantes ni colisiones de bolas que produzcan ruidos fuertes.

Probados por igus®

Movimiento silencioso

El deslizamiento es extremadamente silencioso y solo un pequeño ruido debido a la fricción es audible.

ejemplo de aplicación:

Tomador de borde

Ajuste del formato de los sensores para la detección del borde de la banda y el reconocimiento de la marca de impresión mediante la solución de mesa lineal drylin® SLW con indicador de posición y volante manual (posicionamiento conveniente y reproducible desde el exterior)

1.3. Limpio e higiénico

Detalles del principio de funcionamiento

Suave y silencioso

Limpio e higiénico

Las propiedades de funcionamiento "en seco" de los cojinetes lineales iglidur® no son solo ventajosas en ambientes contaminados con agentes lubricantes. La falta de lubricación es también un criterio importante en aplicaciones con requisitos elevados de higiene.

testados

aplicable en sala blanca

Las guías drylin® probadas revelan una aplicabilidad exclusiva para salas blancas. Se probaron las siguientes guías drylin® de igus®: N40, W10, T25 y T30.

ejemplo de aplicación:

Codificador

La mesa elevadora de husillo drylin® con indicador de posición y volante se utiliza en un codificador para etiquetar queso debido a su ausencia de lubricantes.

1.4. Resistentes a la corrosión

Detalles del principio de funcionamiento

Comportamiento de corrosión

Resistente a la corrosión y a entornos duros de trabajo

Todos los cojinetes de plástico iglidur® son, por su naturaleza, resistentes a la corrosión. También ponemos a su disposición materiales para fines especiales que pueden utilizarse en aplicaciones con soluciones cáusticas, ácidos o agentes detergentes, etc. y, debido a su resistencia a los entornos duros, se pueden utilizar incluso en las condiciones más adversas. La gama de productos también tiene materiales especialmente pensados para aplicaciones sumergidas.

Probados por igus®

Resistente a la corrosión y a entornos duros de trabajo

Unidad resistente a la corrosión

La resistencia de los sistemas de Cojinetes lineales depende también del eje de deslizamiento. El kit modular de guías lineales igus® con diseño higiénico, se puede entregar completo como una unidad de acero inoxidable resistente a la corrosión.

ejemplo de aplicación:

Sistemas de inspección

Las mesas lineales drylin® SLW o SHT resuelven la regulación de altura de cámaras y sensores

2. Materiales de los cojinetes

Compuestos plásticos para cada tipo de material del eje, para optimizar el desgaste específico

Detalles del principio de funcionamiento

Bajo desgaste: los revestimientos de los cojinetes están hechos de polímeros de alto rendimiento

Polímeros de alto rendimiento

Los módulos lineales SLW se pueden configurar y suministrar para que coincidan con la aplicación con respecto a los materiales de los cojinetes deslizantes. Las configuraciones estándar para sistemas SLW incluyen cojinetes hechos de materiales iglidur® J/J200 resistentes al desgaste. Los cojinetes y tuercas de husillo elaborados de materiales iglidur® X en combinación con acero inoxidable son la mejor opción para las aplicaciones que requieren una gran resistencia a los productos químicos. El material iglidur® A180 compatible con las normas de la FDA es especialmente adecuado para las aplicaciones de los sectores de la alimentación o de productos farmacéuticos.

Probados por igus®

Materiales de revestimiento

iglidur® J

la norma

mejores coeficientes de fricción

Buena resistencia al desgaste

Poca absorción de humedad


iglidur® J200

ideal con aluminio

Coeficientes de fricción bajos

excelente resistencia al desgaste con aluminio anodizado


iglidur® A180

cumplimiento con las normas de la FDA

para su uso directo en la proximidad de (o en contacto con) alimentos o productos farmacéuticos

Poca absorción de humedad


iglidur® X

altas temperaturas de -100 a 250 ºC

Resistencia universal a sustancias químicas

Alto soporte de carga

Probados por igus®

Las exhaustivas pruebas de laboratorio y los años de experiencia de campo han demostrado que iglidur® J, J200, X y A180 son los materiales ideales para la mayoría de las aplicaciones lineales, debido a su desgaste favorable y propiedades de fricción.

3. Selección del material de carcasa ideal para cada cojinete lineal

Diversos materiales de carcasa disponibles para los distintos cojinetes de fricción

Fundición de cinc: la carcasa más económica

Aluminio: componente de bajo peso

Acero inoxidable: resistente a la corrosión y también a altas temperaturas

Mecanismo "Turn-to-Fit": holgura regulable manualmente mediante el sistema "Turn-to-Fit" con llave allen


4. Selección de roscas

Tipos de roscas

Bajo desgaste: los revestimientos de los cojinetes están hechos de polímeros de alto rendimiento

Roscas trapezoidales

Las configuraciones estándar en el módulo lineal SLW están equipadas con husillos trapezoidales individuales y son autoblocantes. Esto significa que el ángulo de flanco y la fricción del deslizamiento evitan el movimiento de la tuerca o del husillo sin la aplicación de fuerzas externas. El carro permanece en la posición seleccionada. Los husillos fabricados de acero C15, resistentes a la corrosión VA (1.4301/1.4305) y revestidos de aluminio están disponibles como homólogos de las tuercas trapezoidales drylin®.

Tipos de roscas

Rosca de paso largo

Se pueden instalar módulos lineales drylin® con husillos de paso largo para tareas de ajuste y posicionamiento rápido. Los husillos de paso largo están fabricados de acero inoxidable resistente a la corrosión (1.4021) y no tienen la función de autobloqueo. Esto permite su utilización en aplicaciones donde los carros lineales se mueven rápidamente de forma manual por demanda.

ejemplo de aplicación:

Regulación de formato

Aplicación para la adaptación del formato en la industria del vidrio en el transportador para la separación de botellas.

5. Perfiles de rieles drylin® W

... Aluminio anodizado duro
... Acero inoxidable (tamaño 1040 y 2080)

Detalles del principio de funcionamiento

Bajo desgaste: los revestimientos de los cojinetes están hechos de polímeros de alto rendimiento

Propiedades óptimas de funcionamiento

Los módulos lineales de las series tipo SLW, SAW y ZLW toman como base el kit de construcción lineal drylin® que no requiere lubricante. Los perfiles de aluminio muy resistentes a la torsión se producen en prensas de extrusión. La superficie es anodizado duro y se caracteriza por sus buenas propiedades de desgaste, gran resistencia a los productos químicos y un alto grado de dureza. Como homólogos de nuestros polímeros dry-tech® de alto rendimiento, garantizan características operativas superiores, son predecibles y tienen una larga vida útil.

ejemplo de aplicación:

Resistente a la corrosión

Los módulos de acero inoxidable SLW que toman como base los ejes de guía hechos de materiales V4A (1.4571) están disponibles para entornos que exigen una gran resistencia a la corrosión.

Herramientas igus® de selección

Buscador de productos para tecnología de accionamiento

Compare, diseñe y configure unidades lineales online de forma rápida y cómoda.
 

 
Experto y Cálculo de la vida útil Sistemas drylin® completos que puede solicitar fácilmente

6. 7 tamaños de instalación 7 anchos de carro

Los módulos lineales SLW están disponibles en 7 tamaños de instalación. Disponible en tamaños de instalación 06 -25, la serie tipo SLW tiene un módulo lineal que coincide con el tamaño de instalación para sus aplicaciones.

Riel doble angular

Tamaño de instalación 30: 54 mm.

Riel doble redondo

Tamaño de instalación 1040: 73 mm.
Tamaño de instalación 1080: 107 mm.
Tamaño de instalación 1660: 104 mm.
Tamaño de instalación 2080: 153 mm.
Tamaño de instalación 25120: 195 mm.

7. Selección de la longitud ideal del carro

Los módulos lineales SLW se pueden instalar con carros de varias longitudes para el mejor soporte de par. Una solución de muchos carros es posible en cualquier tamaño de instalación.
Tamaño de instalación 06: 60/80/100
Tamaño de instalación 1040: 69/100/150
Tamaño de instalación 1080: 100/150/200
Tamaño de instalación 10120: 100/150/200
Tamaño de instalación 1660: 100/150/200
Tamaño de instalación 2080: 150/200/250
Tamaño de instalación 25120: 150/200/250

8. Varias longitudes de recorrido

Detalles del principio de funcionamiento

Varios raíles disponibles

Configurado para una precisión milimétrica

Los módulos lineales SLW se pueden configurar con precisión milimétrica y en consecuencia se adaptan muy bien a las necesidades del cliente.

Detalles del principio de funcionamiento

Carreras máximas

Las longitudes máximas del recorrido dependen del tamaño de la instalación.
 
Tamaño de instalación 0630: 300 mm.
Tamaño de instalación 1040: 750 mm.
Tamaño de instalación 1080: 750 mm.
Tamaño de instalación 1660: 750 mm.
Tamaño de instalación 2080: 1000 mm.
Tamaño de instalación 25120: 1250 mm.

Detalles del principio de funcionamiento

Husillos silenciosos para carreras > 750 mm

Mediante estos soportes de husillo llevados por el carro de guía, que se posicionan de forma independiente en diferentes puntos a lo largo del recorrido, los usuarios pueden ahora implementar fácilmente extensas longitudes de carrera superiores a 750 mm.

9. Diámetro del riel

Riel doble angular

Tamaño de instalación: 06 mm.

Riel doble redondo

Tamaño de instalación: 10mm., 16 mm., 20 mm., 25 mm.

11. Accesorios / opciones

Accesorios de control de movimiento

multitud de accesorios

Ajustes manuales

Está disponible una extensa lista de accesorios para los módulos lineales drylin® SLW para un diseño rápido y cómodo del control del movimiento manual. Cuando se configuran directamente con la unidad lineal, las unidades se envían completamente ensambladas.
Indicador de posición

Fijación de husillo

Volante

accionamiento angular

Accesorios de control de movimiento

Control del movimiento por motor

Los módulos lineales de la serie tipo SLW se pueden configurar y suministrar con motores paso a paso drylin® E o con motores DC. Además, tenemos disponible una amplia gama de productos de accesorios, que consta de kits de motor, cables de alimentación chainflex®, interruptores de proximidad, cajas de cambio o placas adaptadoras para estructuras de pórtico.

ejemplo de aplicación:

DryLin® E - "E" como en eléctrico

Desarrollo constante de herramientas y del concepto de sistemas libres de lubricación de la tecnología drylin®.
 
Compare, diseñe y configure online las mesas lineales y los motores adecuados de forma fácil y rápida.

Más información:


Referencias