drylin®: coeficiente de fricción idóneo, desgaste extremadamente bajo

Materiales

igus® proporciona varios tipos de material para los elementos de deslizamiento de los sistemas de guiado drylin®. Los resultados obtenidos de los ensayos realizados demuestran que iglidur® J, iglidur® J 200 e iglidur® X se presentan como los materiales idóneos para muchas de las aplicaciones lineales, debido a sus excelentes propiedades de fricción y su alta resistencia al desgaste.
 

Combinaciones de material idóneas

iglidur® J

El material iglidur® J consiguió los mejores resultados entre casi todos los materiales de eje en nuestras pruebas. Las pruebas en el laboratorio muestran que el material iglidur® J ofrece excelentes resultados en la mayoría de aplicaciones lineales gracias a sus bajos coeficientes de fricción y desgaste.
 
Propiedades especiales del iglidur® J

Sin mantenimiento ni lubricación

Bajos coeficientes de fricción con todos los materiales

Resistencia excepcional al desgaste

Muy baja absorción de la humedad


iglidur® J200

iglidur® J200 fue diseñado y desarrollado especialmente para aplicaciones lineales junto con aluminio anodizado duro. Esta combinación consigue y con diferencia los mejores resultados en nuestras pruebas de laboratorio.
 
Propiedades especiales de iglidur® J200:

Totalmente libres de mantenimiento

Vida útil muy larga en aluminio anodizado duro

Coeficientes de fricción bajos con aluminio anodizado duro

Resistencia al desgaste excelente con aluminio anodizado


iglidur® X

iglidur® X se caracteriza por su resistencia a temperaturas altas, a la compresión y a los químicos. El material iglidur® X muestra una gran resistencia al desgaste en ejes de acero inoxidable y ejes de acero cromado.
 
Propiedades especiales de iglidur® X:

Totalmente libres de mantenimiento

Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta 250 °C en funcionamiento continuo

Resistencia universal a químicos

Muy baja absorción de la humedad


iglidur® E7

El material iglidur® X es resistente a altas temperaturas, a grandes fuerzas de compresión y a los agentes químicos. iglidur® muestra una gran resistencia al desgaste en ejes de acero y acero inoxidable.
 
Propiedas especiales de iglidur® X:

sin mantenimiento

Resistente a temperaturas desde -50 °C hasta 70 °C en funcionamiento continuo

resistente a los agentes químicos

absorción mínima de humedad

Coeficiente de fricción Y= coeficiente de fricción
Desgaste Y = desgaste
Comparación de la vida útil de los materiales de ejes Y = vida útil

 
AWM(P): Eje de aluminio anodizado duro
h10 y h8 respectivamente
SWM: Endurecido y ablandado
eje de acero, h6, (1.1213)
EWM: Eje de
acero inoxidable endurecido y alisado, h6, (1.4125)
EEWM: Eje de
acero inoxidable endurecido y alisado, h6, (1.4034)
hv: Eje de
acero revestido de cromado duro y alisado, h7, (1.1213)