Soporte para husillo SLW-1040

Solución inteligente para longitudes de carrera largas de las mesas lineales SLW

Mediante estos soportes de husillo transportados por el carro guía, que se posicionan de forma independiente en diferentes puntos a lo largo de la longitud de carrera, los usuarios pueden implementar fácilmente longitudes de carrera largas de más de 750 mm. El husillo queda así estabilizado en funcionamiento y la "longitud del husillo libre" también se acorta en un Ø bajo, de modo que no se produce pandeo. Un mecanismo sofisticado asegura que el carro lleve consigo los soportes del husillo en el camino de regreso.

Ampliación de la carrera útil

Para implementar carreras superiores a los 750 mm

Funcionamiento óptimo del husillo

Libre lubricación y mantenimiento


Áreas de aplicación más frecuentes:Ajustes de sensor, ajustes de formato

Tamaños [mm]

Número de pedido   Longitud de la carrera Velocidad máx. Máx. capacidad de carga estática A Al H    
    max. [rpm]. max. axial [N] radial [N] -0,3 -0,3      
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLW-1040-LSS 2250 500 700 2800 74 69 29 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLW-1660-LSS NEW 2250 400 1200 4600 104 100 37 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-2080-LSS NEW 3000 300 1600 6400 134 150 46 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños [mm]

Número de pedido   E1 E2 E3 l* hw f lt tk ts tg kt sk sg kq d T l2 d2 ha UI    
    ±0,15. ±0,15 ±0,15 -0,3     ±0,1       ±0,1   -0,3     Ø            
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLW-1040-LSS 60 60 56 171 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5 29 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLW-1660-LSS NEW 84 86 82 150 35 1,5 25 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5 36 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-2080-LSS NEW 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6 M10 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23 45 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

*2 carros de soporte derecho/izquierdo cada uno para carreras de > 1500 mm : l = 229


Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!