Módulo lineal drylin® SLW Protect

drylin SLW-PT
El drylin® SLW Protect utiliza el perfil resistente drylin® W como un mecanismo de protección perfecto. La tuerca y el husillo se encuentran debajo de la guía lineal W.

Sistema de protección compuesto por un raíl drylin® W

Pasos disponibles: 10x2, 10x12 y 10x50

Diseño compacto

3 longitudes de carro disponibles

Productos de la gama:

Información técnica

Número de pedido Longitud de la carrera Peso Adicional
(por cada 100 mm)
Máx. capacidad de carga estática material del soporte    
    [kg] [g] axial [N] radial [N]      
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-PT-1040 750 0,75 0,02 700 2000 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-BB-PT-1040 750 0,9 0,02 500 2000 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Puede variar en función de la carga y la velocidad de rotación.

Tamaños [mm]

Número de pedido A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-PT-1040 74 87 29 60 60 74 131 33,25 3,25 22 11 6,8
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-BB-PT-1040 74 87 29 60 60 74 147 33,25 3,25 30 11 6,8
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Módulo lineal con motor - tamaño [mm]

Número de pedido tg kt d T l2 d2 d2** ha
            Estándar Opcional  
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLW-BB-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

**Longitud del husillo/longitud del husillo que sobresale del sistema


Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días