Diseño compacto: carro con sensor integrado
Funcionamiento independiente de la fuente de alimentación principal
Cinta magnética integrada
Funcionamiento sin necesidad de lubricación
Múltiples accesorios disponibles
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6,8 | 6,6 | 14,5 | TR10x2 | 90 | 50 | 774,11 EUR |
Información técnica | |
---|---|
Pantalla multifunción | Programable (contraseña protegida) |
Configuración variable | Dirección de cuenteo, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación opcional de valores preconfigurados |
Precisión | 0,1 mm |
Velocidad máx. | 2,5 m/s |
Pantalla | -99999, 99999 |
Funcionamiento | Valor actual o deseado |
Suministro de energía | Batería 1/2 AA, 3,6 V |
Vida útil de la batería | 4 años |
Sustitución de la batería | En la parte delantera, en línea con los parámetros cuando está instalado |
Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
Teclado | 3 botones de función. |
Altura de los dígitos de la pantalla | 7,5 mm |
Grado de protección de la carcasa | Display IP54, Sensor IP67 |
Compatibilidad electromagnética | 20004/108/CE |
Especificaciones del indicador de medición | ||
---|---|---|
Método de medición | incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería | |
display | Pantalla LCD con dígitos de 7,5 mm | |
Precisión de lectura | máx. 0,1 mm | Display/Rango del display | -99 999 …+99 999 |
Función | Dirección de los dígitos, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación de preconfiguración. | |
Suministro | Pilas de 1/2 AA y 3,6 V integradas; vida útil de hasta 4 años | |
Sensor magnético | Fijado de forma fiable (exterior) | Tipo de cojinete | Diferentes posibilidades de instalación |
Carcasa del conector | Plástico | |
Clase de protección | IP54 para el display sensor IP67 | |
Temperatura de funcionamiento | 0…+50°C | |
Humedad del aire | 35-85% | |
Velocidad (carrera) | máx. 2,5 m/s | |
Teclado | 3 botones de función. |