Una vez introducidos los parámetros de su aplicación, el buscador de productos le ofrece una visión general de los motores y sistemas lineales adecuados. También determina el precio unitario del eje lineal, así como el índice de utilización de los motores y la vida útil expresada en ciclos. Con unos pocos clics, puede fabricar un eje lineal completo, incluyendo el motor, los cables de conexión y las piezas integradas.
Motores paso a paso; motores BLDC y DC; motor/reductor; controlador de motores; accesorios
Brida motor para motores de servo
Distanciador, brida del motor y acoplamiento gracias a una mesa lineal y un motor.
Sensor de final de carrera compatible con las guías lineales drylin®
Los actuadores lineales eléctricos son una opción económica para automatizaciones con actuadores y motores eléctricos. Disponibles con correa, husillo o cremallera.
Eje en voladizo pequeño y ligero para aplicaciones pick and place
Unidad de accionamiento drylin® E para pórticos - compacta para sistemas de pórticos
drylin® Q - eje de agarre, mueve piezas en espacios reducidos y con poco peso
Pórticos drylin®: planos, lineales y tridimensionales
Conjunto de elevación pivotante drylin® basado en una unidad de piñón y cremallera con perfil de 4 bordes de aluminio recubierto, así como un elemento de mesa redonda con dientes integrados
A = motores paso a paso de igus®
Económicos
Libres de mantenimiento
4 tamaños de instalación
15 variantes
B = Embrague de garras
C = Brida del motor: conexión para motores paso a paso
D = Soportes para husillo con rodamientos de bolas
E = Correa dentada o husillo trapezoidal/helicoidal
F = Elementos de deslizamiento libres de mantenimiento hechos de iglidur® J
G = Guía lineal libre de lubricación gracias al uso de cojinetes plásticos
Tamaño del motor | Especificaciones | Módulos lineales por correa | Mesas lineales por husillo |
NEMA17 | Par de mantenimiento[Nm]=0,5
Tamaño de la brida: 42 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Par de mantenimiento[Nm]=2,0
Tamaño de la brida: 56 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA 23XL | Par de mantenimiento[Nm]=3,5
Tamaño de la brida: 60 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Par de mantenimiento[Nm]=5,9
Tamaño de la brida: 86 mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |