Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Con el kit modular robolink® D, ahora es posible automatizar una gran variedad de procesos de una forma fácil y económica, como es el caso de las tareas pick & place. El movimiento del brazo robótico es posible gracias a las articulaciones para brazos robóticos robolink®, alimentadas con un accionamiento directo y un motor paso a paso. Las articulaciones pueden solicitarse en diferentes tamaños y con piñones sinfín o engranajes de transmisión armónica. En el caso de los piñones sinfín y los engranajes de transmisión armónica, el motor se encuentra directamente en el eje y, según la aplicación, puede instalarse como un motor a prueba de agua. Por ejemplo, en aplicaciones en contacto con agua pulverizada. Las articulaciones también son compatibles con motores de otros fabricantes.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h