Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Brazo robótico 5 grados de libertad

El robot articulado Robolink con 5 grados de libertad es ideal para la manipulación de objetos de poco peso. Si desea automatizar un proceso sencillo con un robot económico, Robolink puede ser su solución. Si tiene dudas consulte con nuestros técnicos, le mostraremos la solución para automatización industrial que más se adapte a sus necesidades.

Número de productos: 5

robolink® RL-DCi: módulo completo de 5 grados de libertad, opcionalmente con sistema de control integrado

  • Carga útil de hasta 30 N
  • Duración del ciclo > 7 s
  • Alcance: hasta 790 mm
  • Disponible con 4 o 5 DOF (grados de libertad)
  • Software gratuito disponible software iRC 
  • Color estándar del robot: negro, posibilidad de un color individual
desde 4.609,71 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

robolink® RL-DP-5-SW | Cuatro grados de libertad (DOF) | Alcance de 790 mm | Resistente a salpicaduras

Información del producto
  • Carga útil de hasta 2,0kg 
  • Alcance: hasta 790 mm of reach
  • Grados de libertad: 5
  • Velocidad: 7 picks/min.
  • Vida útil mínima: 1 millón de ciclos
  • A prueba de salpicaduras gracias a las articulaciones robotizadas
  • Enlaces de conexión de acero inoxidable
desde 5.931,66 EUR/uni.
Ir a la página de producto

robolink® RL-DCi - módulo completo de 5 grados de libertad, con controlador integrado

  • Cinemática de 5 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y sistema de control integrado
  • Ultracompacto: no requiere armario eléctrico
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Ver en el diseñador
desde 5.592,10 EUR/uni.
Ir a la página de producto

robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad con motor, encoder y conector INI

  • Versión grande
  • 5 grados de libertad
  • Encoder del motor
  • Conector INI
  • Alcance: 790 mm
  • Carga útil: 2500 g
  • Ver en el diseñador
  • Descargue el software gratuito aquí: software iRC
desde 5.009,70 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

robolink® RL-DC - módulo completo de 5 grados de libertad con motor, encoder y conector INI

  • Versión pequeña
  • 5 grados de libertad
  • Encoder del motor
  • Conector INI
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Ver en el diseñador
  • Descargue el software gratuito aquí: software iRC
desde 4.135,45 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h