Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables Ethernet de par único (SPE): ahora también para cadenas portacables con 4 años de garantía


La tecnología Ethernet de par único (SPE) es la clave de la automatización industrial inteligente, el Internet de las Cosas Industrial (IIoT). Por primera vez, es posible una comunicación Ethernet uniforme, compacta y económica, incluyendo el «último metro» desde la nube hasta la máquina a través del armario de conexiones.  

...Calcular...

Calculador de vida útil chainflex
Herramienta online


Cable Ethernet de par único: ¿qué es y cómo funciona?

La clave de la automatización industrial, el Internet de las Cosas Industrial (IIoT).

La fábrica inteligente ya no es simplemente una tendencia; representa numerosos desafíos que las empresas enfrentan en la actualidad. Cuando se indaga acerca de los principales desafíos que plantea la cuarta revolución industrial, la respuesta es prácticamente unánime: la estandarización, la confiabilidad de los sistemas informáticos complejos y el dominio de una creciente complejidad. Estas inquietudes adquieren pleno significado al contemplar, por ejemplo, la actual jerarquía de automatización. Debido a las restricciones en la comunicación y el intercambio de datos, es poco común que los cables de bus Ethernet convencionales sean apropiados para una aplicación generalizada en equipos. El espacio disponible alrededor de los sensores o dispositivos de control es insuficiente. Las condiciones ambientales a las que deben adaptarse los cables Ethernet, tanto en aplicaciones estáticas como en movimiento continuo, son extremadamente exigentes, pero la situación está evolucionando. El protocolo de bus Ethernet de par único (SPE) está ganando terreno en el ámbito industrial, no sólo por su tamaño compacto, sino también por sus sobresalientes capacidades de transmisión. En situaciones tanto estáticas como en aplicaciones altamente dinámicas, como aquellas que involucran una cadena portacables.

Desde un punto de vista técnico, la tecnología Ethernet de par único se refiere a la transmisión de Ethernet (1000Base-T1) mediante un sólo par de conductores de cobre, lo que posibilita tanto la transmisión de datos Ethernet como el suministro de corriente (PoDL). Este importante avance tecnológico implica una disminución de aproximadamente el 25% en la sección transversal del cable en comparación con un cable Ethernet convencional. El whitepaper ofrece una visión general sobre la evolución del Ethernet de par único y destaca las oportunidades que esta innovadora tecnología de transmisión brinda a la industria al permitir el ahorro de espacio y la consecuente reducción de peso.
 

¿Quién impulsa la nueva tecnología SPE?

La red de socios industriales SPE

Ethernet de par único es la base de la infraestructura que hace posible el Internet de las Cosas Industrial (IIoT) y la Industria 4.0. Con el objetivo de promover la tecnología Ethernet de par único para el mercado en rápido crecimiento de IIoT, igus participa en la red de socios industriales SPE junto con otros socios de gran potencial como HARTING o TE Connectivity.  
 
Para el establecimiento fiable del futuro ecosistema común de SPE, esta red también está trabajando en la elaboración y adopción de normas para los protocolos de transmisión, el cableado y los componentes de los dispositivos, así como su publicación en las normas IEEE 802.3 y IEC SC46C.  
 
De esta manera, el nuevo cable también pudo desarrollarse para la interfaz de conectividad T1. De este modo, el apantallamiento duradero proporciona una transferencia fiable al conector, asegurando así una óptima compatibilidad electromagnética (EMC). La combinación del cable chainflex y el conector SPE es extremadamente robusta: igus utiliza un revestimiento de PUR altamente resistente a la abrasión y a las muescas, y el conector cuenta con unos fuertes cierres metálicos con un conector hembra PCB.
 

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

¿De dónde proviene la demanda de esta nueva tecnología Ethernet?

El origen...

En la actualidad, el sistema de bus Ethernet es de uso común y se puede encontrar en todas las partes del edificio (1), desde el nivel de control (2) hasta en el control de la máquina (3). Los sistemas posteriores hasta el nivel de entrada, como los sensores de E/S (4), los dispositivos de medición o los mecanismos de control, suelen estar conectados con cables simples o de bus de campo. Como resultado, no es viable el uso inteligente en un sistema de bus integrado basado en una tecnología.
 
Esto debe cambiarse para reducir el número de interfaces y sistemas de acoplamiento y, al mismo tiempo, aumentar la evaluación de los datos relevantes para la máquina. Para conseguirlo, se requiere un sistema Ethernet que sea capaz de combinar el 100% de las ventajas de Ethernet con el pequeño tamaño de los cables conectados a las E/S. Este es el origen de los cables Ethernet de par único.  
 

... y las propiedades de la tecnología SPE

Los cables de bus Ethernet convencionales generalmente tienen cuatro pares de conductores. Con el SPE, se puede implementar una transmisión segura de datos en el espacio más pequeño posible (por ejemplo, a nivel de campo). Integrable en las tecnologías de bus existentes en las empresas, la tecnología SPE es actualmente la opción de transmisión más innovadora.  
 
En una fábrica conectada a una red, los tiempos de acceso en un proceso de producción, por ejemplo, pueden reducirse incluso con datos dispersos, y los datos se pueden transmitir aún más rápido. La combinación del cable de bus SPE y la forma del enchufe reduce los costes a la vez que mejora la tecnología, asegurando así la compatibilidad de la conexión de uso generalizado a largo plazo. Esta ventaja se ve reforzada por el diseño de los componentes del cableado:
 
  • Impedancia característica de 100 Ω
  • Ancho de banda de 600 MHz
  • Parámetros fijos como atenuación, pérdida de retorno y atenuación de la diafonía externa
  • Apantallamiento completo para garantizar la calidad de transmisión en condiciones extremas de compatibilidad electromagnética
  • Pequeños conectores bipolares con clase de protección IP20 e IP65/67

¿Cómo se puede usar en la actualidad el cable SPE?

Larga vida útil garantizada por las rigurosas pruebas realizadas

En el futuro, el mayor rendimiento y la menor sección también posibilitarán la conexión de sensores con grandes volúmenes de datos a un coste reducido. Esta mejora no se ha conseguido a expensas de la calidad. El cable CFBUS.PUR.042, resistente al aceite y retardante de llama, ha sido sometido a pruebas exhaustivas en el laboratorio de pruebas de igus de 3.800 m². Al igual que con toda la gama de cables chainflex, los clientes se benefician de una garantía de 4 años en este cable SPE.

Por lo tanto, SPE representa una alternativa real a otros sistemas de bus en aplicaciones con radios de curvatura pequeños y espacios reducidos, como es el caso de las aplicaciones de cámaras industriales o sensores de posición y/o vigilancia. Estos sistemas de visión basados en cámaras se utilizan principalmente como sistemas de detección y posicionamiento. Hasta ahora, estos sensores tenían que conectarse al sistema de campo a través de interfaces de bus con cables Ethernet de 4 u 8 hilos. Con SPE, cada sensor puede integrarse directamente en el nivel de control principal.
Prueba completa del delgado cable SPE en el laboratorio de pruebas de igus

Por qué nuestros clientes nos recomiendan

Ejemplos de aplicaciones con chainflex®


Otros productos con motion plastics:

Cable de bus

Cables de bus chainflex

Gama completa de cables con USB, Profibus, CC-Link, etc. para su uso en cadenas portacables.
 
Garantía

Garantía chainflex

chainflex dura: 4 años de garantía. Aquí encontrará toda la información sobre la garantía chainflex única en el mercado.
 
readycable®

Cables confeccionados

Diseñados para su uso en cadenas portacables. Varios tipos de cables con diferentes aprobaciones y certificados de conformidad. 
 
ECS

Cadenas portacables

Cadenas portacables de larga duración: un guiado seguro de los cables gracias a la vasta experiencia del fabricante de cadenas portacables igus. 
 


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h