Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Acoplamiento con cojinetes libres de mantenimiento

Perfil

  • ¿Qué hace falta? cojinetes enrollados para acoplamientos de tren 
  • Proceso de fabricación: inyección
  • Requisitos: resistencia a la intemperie, funcionalidad excelente con grandes cantidades de suciedad y nieve 
  • Material: iglidur G, J y X
  • Industria: tecnología ferroviaria - exterior 
  • Éxito para el cliente: la base funciona incluso con altas cargas e impactos medioambientales sin mantenimiento 

Los cojinetes plásticos iglidur® tienen distintos usos en bases eléctricas y neumáticas. Gracias a su resistencia al desgaste, la conexión de los vagones es más segura. Los cojinetes iglidur® también se utilizan en parachoques y piezas centrales. En los acoplamientos Scharfenberg, por ejemplo, los cojinetes se utilizan en el perno principal para que la placa enganchada pueda girar durante el acoplamiento.  
 

Acoplamiento con cojinetes iglidur®

Tanto si hay un movimiento pivotante como lineal existen cojinetes iglidur® (enrollados o inyectados) y arandelas de fricción adecuados fabricados con plásticos de alto rendimiento. Gracias a las distintas propiedades de los materiales, tanto los cojinetes como las arandelas de fricción pueden fabricarse a medida de las condiciones de la aplicación.    
 

Si las bases se equipan con cojinetes iglidur® o arandelas de fricción, se obtienen más ventajas además de la resistencia al desgaste. Permiten una funcionalidad perfecta incluso con impactos y suciedad y son resistentes a la corrosión. Todos los materiales iglidur® contienen lubricantes sólidos incorporados, que los hace libres de lubricación y mantenimiento. Al ser libres de lubricación, los cojinetes son muy resistentes a las inclemencias ambientales y se adaptan perfectamente a las bases. Siempre se garantiza la funcionalidad, incluso con grandes cantidades de polvo o nieve. Además, se caracterizan por tener una alta capacidad de carga y una larga vida útil, que puede calcularse con la herramienta en línea gratuita de igus®.  


A los productos utilizados


Quizá también le interese esto


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h