Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades de Low Cost Automation 2022

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    Engranaje de transmisión armónica ReBeL® completamente integrado

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    La esencia de ReBeL: el engranaje de plástico de transmisión armónica de motion plastics

    A partir del sistema de transmisión ReBeL®, con sus elementos de conexión y componentes electrónicos adicionales, se puede diseñar un robot especial para aplicaciones colaborativas (cobot).

    El brazo robótico ReBeL®, ahora inteligente

    igus rebel inteligente
    ReBeL® proviene de «Robotic embedded BLDC and electronics Link». En la versión inteligente, el brazo robótico también incluye sensores integrados, lo que elimina los costes adicionales del hardware externo. Los nuevos servicios en la nube permiten supervisar el robot en tiempo real.

    Brazo robótico ReBeL® con 4-6 grados de libertad

    rebel 6 DOF
    Configure el ReBel® para que se adapte a sus requisitos: ahora puede definir el número de ejes, de cuatro a seis grados de libertad. Según la aplicación, el sistema ahorra espacio, reduce costes y evita elementos complejos innecesarios.

    Robocube

    Robocube
    La celda robotizada de perfiles de aluminio está diseñada para varios tipos de robots, como los Delta, los SCARA o los cartesianos. El volumen de suministro incluye la electrónica necesaria, como la parada de emergencia, la indicación de arranque y parada y la documentación CE. 

     

      7.º eje para todos los cobots

      séptimo eje para todos los cobots
      El kit para el séptimo eje permite aumentar rápidamente el área de trabajo de los robots ligeros mediante entradas y salidas digitales. Control rápido a través de las E/S digitales, cumpliendo siempre todos los criterios de seguridad.

       

        Robot Delta como cinemática en 2 ejes

        Robot Delta con 2 ejes
        El robot Delta de dos ejes se ha desarrollado específicamente para tareas de pick and place ultrarrápidas. También puede utilizarse para operaciones de picking en cintas transportadoras, clasificación o apilado.

         

          Estudio: Robot Delta con componentes conformes a la FDA

          Robot Delta con componentes conformes a la FDA
          Los robots Delta de tres ejes se han desarrollado específicamente para tareas pick and place ultrarrápidas. Por ejemplo, pueden utilizarse para tareas de recogida, clasificación o apilamiento en cintas transportadoras. Junto con usted, seguimos desarrollando robots Delta estándar para que puedan utilizarse en el sector alimentario. 

          Robot cartesiano de tres ejes XXL

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          El nuevo sistema de pórtico estándar, especial para aplicaciones de paletización, garantiza una carga y descarga de palets fiable y flexible. El pórtico drylin® puede levantar un peso de hasta 10 kg. Otras aplicaciones típicas de módulos lineales drylin® son pick and place, recogida con cinta transportadora, tareas de clasificación, de apilamiento y muchas más.

           

            Configuración de robots cartesianos a medida

            Robots cartesianos individuales
            Puede empezar inmediatamente a configurar y programar un robot cartesiano de forma aún más rápida y sencilla con información de precios en tiempo real. Solo tiene que introducir el recorrido y las dimensiones necesarias para el área de trabajo de su robot. Recibirá el dibujo técnico con su CAD y un precio fijo. 

            Robots cartesianos individuales sin pedido mínimo

            Configurador online de robots cartesianos especiales
            Además de los productos estándar disponibles en la tienda online, puede personalizar los robots lineales según sus propias especificaciones. El material, las dimensiones, los requisitos especiales... son muchos los aspectos que puede determinar. ¡Contáctenos! 

            Unidades de giro de motor para robots cartesianos

            Unidades de giro de motor para robots cartesianos
            Las unidades de giro de motor para robots cartesianos son una opción para todas las aplicaciones en las que es necesario o útil un grado de libertad adicional.

            Robot cartesiano de acero inoxidable

            Robot cartesiano de acero inoxidable
            El robot cartesiano de acero inoxidable, fabricado con componentes resistentes a la corrosión, es robusto y resistente a altos niveles de humedad. Es adecuado para aplicaciones con una carga útil de hasta 8 kg y, en combinación con el igus robot control, nada se interpone en la rápida puesta en marcha.

             

              Robots SCARA: para tareas pick & place de alta velocidad

              SCARA
              El robot SCARA es ideal para aplicaciones rápidas y flexibles. Las aplicaciones típicas son las operaciones de manipulación y posicionamiento, por ejemplo, en la industria electrónica. En la mayoría de los casos, los robots SCARA se utilizan para cargas de hasta 2 kg. 

               

                igus® Robot Control: sistema de control de movimientos plug and play para todos los tipos de robots de igus®

                iRC
                Utilice nuestro software gratuito para programar un gemelo digital de su robot antes de la compra. Los módulos de E/S integrados y las potentes interfaces de comunicación permiten diseñar máquinas sencillas o complejas.

                 

                  Programas de muestras gratuitas

                  Programas de muestra gratuitos
                  Integración rápida de igus® Robot Control para sus máquinas con una combinación de tecnología de control simple y compleja e igus® Robot Control.

                   

                    igus Education Program

                    robot academy
                    El programa de formación en robótica de Low Cost Automation prepara a los especialistas y directivos del mañana para los retos del futuro. En los cursos de formación a distancia y presenciales, los profesores utilizan los robots de igus desarrollados y producidos para la industria, lo que garantiza una entrada sin problemas en la robótica industrial.

                    Apiro para ajustes de formato

                    Apiro para ajustes de formato
                    El sistema de transmisión Apiro® con volante, indicador de posición y volante manual se utiliza como punto de accionamiento para reductores sincronizados o ejes en voladizo. El eje flexible permite la sincronización de los ejes en voladizo de Apiro® a lo largo de las guías curvas variables.

                    Reductor de tornillo sin fin con platos giratorios Apiro®

                    Reductor con platos giratorios Apiro®
                    Los reductores de tornillo sin fin con platos giratorios se utilizan a menudo para aplicaciones de mesas giratorias. Los platos giratorios en ambos lados permiten una transmisión de potencia simétrica, que desempeña un papel importante cuando se utiliza como eje giratorio en la automatización y la robótica.

                    Accionamiento de elevación/empuje Apiro®

                    Accionamiento de elevación/empuje Apiro
                    El sistema de elevación/empuje de Apiro® se utiliza para aplicaciones de ajustes de altura o de empuje. Puede transmitir fuerzas significativamente mayores que el eje en voladizo Apiro® (hasta 250 N) y sincronizarse fácilmente con varios sistemas de transmisión.

                     

                      Engranaje cónico Apiro®

                      Engranaje cónico Apiro®
                      Los engranajes cónicos se utilizan cuando los movimientos y las fuerzas deben transmitirse en ángulo recto. La relación 1:1 permite la transmisión del par casi sin pérdidas.

                       

                        Módulo cantilever Apiro® con doble eje

                        Módulo cantilever Apiro® con doble eje
                        El módulo cantilever del sistema de transmisión Apiro® ahora está disponible con un eje en voladizo doble. Funciona con accionamiento motorizado o manual. Los módulos pueden utilizarse en series o en paralelo con recorridos de 60 a 1.050 mm.

                         

                          Kit robótico Apiro®

                          Kit robótico Apiro®
                          El sistema de transmisión para robots Apiro®, término que en griego significa «infinito», ahora está disponible como kit de inicio. Monte su robot, con instrucciones incluidas.

                          RBTX: el marketplace para la robótica low cost

                          rbtx_marketplace
                          RBTX, el marketplace de igus para la robótica de bajo coste, facilita la interacción entre usuarios y proveedores de componentes y soluciones de robótica con precio fijo y compatibilidad garantizada.

                          Este año, la plataforma dedicada a los usuarios de la automatización se ha ampliado considerablemente.

                          Consultas

                          Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

                          Consultas y envíos

                          En persona:

                          De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

                          Online:

                          24h