Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Reduzca los costes y mejore su tecnología ahora con la tecnología lineal drylin®


*Ya sea un ahorro en términos de tiempo o costes derivados del montaje, la selección, el diseño, etc.; o una mejora técnica en forma de simplificación del montaje, durabilidad, etc. Si no conseguimos proporcionarle ningún ahorro o mejora técnica, le recomendaremos una solución alternativa.
Mejore su tecnología y reduzca los costes con los rodamientos plásticos de bolas xiros®

Reducción de costes

Reducción de costes
  • Fabricación económica mediante inyección
  • Ahorre tiempo con un montaje en cuestión de segundos
  • No se necesita lubricación

Siempre la guía lineal más económica que funciona.
Con la tecnología lineal drylin de igus.
 

Los diseños extremadamente complejos son cosa del pasado. La mejor guía lineal no tiene por qué ser la más cara.
Encuentre rápidamente la guía lineal con la mejor relación calidad-precio para su aplicación.


Cálculo de vida útil para la tecnología lineal drylin®
 
 
 
 

Calcule la vida útil online de forma rápida y fácil

En solo unos minutos podrá descubrir cuánto tiempo durarán las guías lineales en su aplicación para después elegir la solución con la mejor relación calidad-precio. Diseñado a medida para su aplicación.  
Calcule la vida útil ahora

▲ Mejora tecnológica


 
 
Prescinden por completo de lubricantes


Para la tecnología lineal hecha de metal la lubricación es indispensable, ya que de otra manera podría oxidarse, detenerse o desgastarse severamente. La tecnología lineal de igus, que se basa en plásticos técnicos para componentes móviles, no necesita ni una sola gota de lubricante. De esta manera, se puede beneficiar de un funcionamiento completamente libre de mantenimiento, una alta resistencia a la suciedad y un importante nivel de higiene.
La tecnología lineal drylin® está libre de lubricación
Tecnología lineal drylin® libre de corrosión
 
 
 

¿Corrosión? ¡No, gracias!

La tecnología lineal basada en plásticos de alto rendimiento tiene una ventaja crucial ante la tecnología de metal: está completamente libre de corrosión. La tecnología lineal drylin sigue funcionando silenciosamente y tiene una larga vida útil incluso en ambientes corrosivos. Además, no necesita mantenimiento.


Ahorre hasta un 50% en peso


La tecnología lineal de metal es muy pesada. Pero la tecnología lineal drylin es muy ligera, ya que está hecha de plástico y aluminio, lo que la convierte en una mejor alternativa para muchas aplicaciones.  Los componentes de la tecnología lineal de plástico se utilizan a menudo en la industria de automoción e ingeniería aeroespacial. Estas soluciones son idóneas para todas aquellas aplicaciones en las que es importante que el peso sea el mínimo.
Ahorro de hasta un 50% en peso

▼ Reducción de costes

Tecnología lineal drylin® libre de corrosión
 
 

Hasta un 50% más económicos que su alternativa en metal


La tecnología lineal de igus se distingue de sus equivalentes en metal no solo por lasventajas técnicas,tales como la ausencia de lubricación y corrosión, sino también por su preciohasta un 50% más económico.
Comprar tecnología lineal en la tienda online

¿Necesita más comparativas de precios para su tecnología lineal de metal, plástico o cerámica para determinar su potencial de ahorro? Estaremos encantados de ayudarle. ¡Es nuestra misión!


∎ Un funcionamiento suave es decisivo


Este centro de envasado automático en blíster necesitaba un sistema de circulación con una larga vida útil en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. Varios cientos de pacientes que pasan un promedio de siete días en el hospital, deben recibir los medicamentos correctos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los cuales se empaquetan aquí individualmente.
 
Guías lineales drylin W | Husilllo de rosca helicoidal con tuerca de plástico | Cojinetes lineales drylin W

Centro de envasado en blíster con igus

Más referencias de clientes
 
Máquina de etiquetado KHS | FabmakerMotion Solutions GmbH


 
 

Sostenibilidad

No necesitan lubricación

 
La tecnología lineal de igus no necesita ni una sola gota de lubricante. No solo los clientes se benefician de esto, sino también el medio ambiente. Además, los plásticos tribológicamente optimizados muestran un comportamiento de abrasión significativamente mejor en comparación con los plásticos convencionales 
Plásticos tribológicamente optimizados en igus®

Reduzca los costes y mejore su tecnología. ¡Sustituya su rodamiento de bolas ahora!

Cámbiese a los rodamientos plásticos de bolas xiros®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h