Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Elimine los enganchones del bucle de servicio convencional gracias al sistema completo de suministro de igus® diseñado con:
igus® ofrece sistemas completamente Plug-and-Play (readychain®) que incluyen sus cadenas portacables, cables propios confeccionados e incluso tubos hidráulicos. Sistemas que permiten una transmisión de energía de forma fiable en condiciones extremadamente adversas como:
Componente | Imagen de ejemplo |
---|---|
Eslabones: ELP.220.01.D ELP.300.01.D ELP.430.01.D | |
Elementos de conexión: Enganche (acero galvanizado) Brida (acero inoxidable) | |
Elementos de alivio de tensión Enganche (naranja, incluido en la entrega) Manguito para cable (gris, no incluido en la entrega, según el cable seleccionado) | |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h