Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Extremadamente ligero y de monitorización continua... ahora también para cojinetes con brida con i.Sense igubal®

Los cojinetes con brida inteligentes de smart plastics realizan una monitorización continua del estado del cojinete y notifican de inmediato los primeros indicios de desgaste, previniendo así daños graves en los componentes.

Sensor i.Sense igubal® El sensor i.Sense igubal® en funcionamiento en la reductora de la estación de lavado de trenes más grande de Luxemburgo.
La estación de lavado de trenes CFL utiliza cadenas portacables igus® y cojinetes con brida igubal® en los carros de lavado. Los cojinetes metálicos utilizados anteriormente se han sustituido por cojinetes de plástico para minimizar los requisitos de mantenimiento. Actualmente, se está realizando pruebas con un rodamiento "inteligente" que monitoriza su estado con el fin de prevenir daños inesperados. El objetivo es recibir una notificación inmediata en caso de que las propiedades del cojinete se deterioren. El objetivo es evitar interrupciones y averías costosas.

Mike Feinen, encargado de mantenimiento de la CFL, subraya la vital importancia de evitar periodos de inactividad, ya que resultan costosos, y los acuerdos exigen una limpieza periódica de los trenes. En caso de incumplimiento, se imponen sanciones.En colaboración con igus®, se encontró una solución que garantiza un rendimiento óptimo del sistema. Después de resolver los problemas iniciales de ajuste, el sistema opera sin problemas y el cojinete con brida inteligente ha propiciado un notable ahorro en tiempo de mantenimiento.
Concierte una cita para una muestra gratuita
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Monitorización continua del estado de los cojinetes para cargas pesadas con brida de dos o cuatro agujeros 
  • Detección anticipada de anomalías
  • Amplia conectividad para la integración opcional en el concepto de mantenimiento predictivo con i.Cee
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Diseño idéntico que permite sustituir los cojinetes metálicos fácilmente
  • Eliminación de los tiempos de inactividad no planificados gracias a los mensajes de alarma basados en el estado
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Primera prueba piloto con éxito de la empresa CFL de Luxemburgo 
  • Series de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas  para plásticos de alto rendimiento
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Requisitos mínimos de material para el sensor integrado
  • La sustitución de productos en función de su uso reduce los costes de material innecesarios

Feinen, Habering Mike Feinen y Richard Habering

Monitorización inteligente del estado implementada con éxito

i.Sense de smart plastics en uso


Plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios públicos |
Grúas portuarias y de contenedores
Transporte y manipulación de materiales a granel


 

«Menos esfuerzo, mayor disponibilidad»

i.Sense EC.P en uso «Menor esfuerzo de mantenimiento, mayor disponibilidad, capacidad de guiar todos los diferentes cables y tubos en un único sistema, monitorización inteligente del estado de i.Sense… ¡Definitivamente volvería a elegir las cadenas portacables inteligentes de igus!

Fabian Wilhelm, ingeniero y Project Manager de AOS Stade GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de i.Sense Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

¿Cuándo necesito un sensor de estado inteligente como i.Sense igubal?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción

Cuando los trabajos de mantenimiento regulares requieren una parada completa de la producción...
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo... 
Monitorización del estado para un control continuo

Si las plantas o las máquinas deben ser supervisadas con frecuencia o permanentemente...
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o vista... 
Monitorización del estado para las zonas de seguridad

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...
Monitorización del estado para reducir los costes

Si se quieren reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

Control en tiempo real del estado de los cojinetes en cualquier circunstancia

i.Sense BRG es para todos

Un cojinete roto puede arruinarle el día y ponerle de mal humor, tanto si es un agricultor como un operador de máquinas. Las averías y los tiempos de inactividad de las máquinas son uno de los principales factores de coste en el sector industrial. Para el personal de mantenimiento, nada es más importante que evitar los tiempos de inactividad imprevistos.

Por lo tanto, las áreas especialmente sensibles o inaccesibles de una máquina son ideales para el uso de los cojinetes inteligentes de igus, ya que su estado puede ser monitorizado en cualquier momento. El sensor permite controlar a distancia todas las piezas de desgaste de una máquina, una posibilidad que podría beneficiar muchos otros componentes motion plastics en el futuro.
 
Los posibles usos del nuevo minisensor son casi ilimitados.

Integración en su entorno de red

Como parte de la monitorización inteligente del estado de i.Sense, todos los datos del nuevo minisensor i.Sense BRG también pueden evaluarse en el módulo i.Cee del armario eléctrico. Puede controlar digitalmente la gestión de las alertas y los avisos de los equipos. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Visión general de los smart plastics

Un vistazo a la gama completa de productos de igus para la Industria 4.0


Índice de este folleto gratuito:
  • Monitorización de las condiciones (i.Sense)
  • Sistemas de monitorización de estado
  • Ventajas de los sistemas de monitorización de estado
  • Ejemplos de aplicaciones con monitorización de condiciones
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sistemas para el mantenimiento predictivo
  • Ventajas de los sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ejemplos de aplicaciones para el mantenimiento predictivo
  • Flujo de datos en los conceptos modernos de fábrica inteligente
Descargar el folleto sobre smart plastics

Información ...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023 Vuelva a leer todo sobre las novedades 2023 de smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de los smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h