Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Tecnología de cojinetes inteligentes

Novedades en smart plastics 2022...

... Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.

Mejorar la tecnología, reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Los inmensos retos de la actual pandemia nos han llevado a esforzarnos todavía más.

Experimente todas nuestras innovaciones en smart plastics de 2022, como el nuevo i.Cee:plus para el mantenimiento predictivo en sistemas de guiado lineal de perfil drylin W o la monitorización de la condición de los cables de bus, por primera vez, sin conductores adicionales.
 
Industria 4.0: resumen de novedades 2022 de smart plastics

Tecnología de cojinetes de fricción inteligentes

Cojinetes de fricción iglidur® isense

  • Evitan fallos inesperados
  • Detectan y supervisan las necesidades de mantenimiento a través de diagnósticos remotos
  • Disponibles como una solución versátil con conformidad FDA
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
Cojinetes de fricción inteligentes
Un cojinete de fricción defectuoso puede arruinar el día, no solo a los agricultores, sino a cualquier operador de máquinas.  
 
Los cojinetes de fricción inteligentes son ideales para puntos especialmente sensibles o de difícil acceso en una máquina, ya que permiten evaluar el estado del cojinete en cualquier momento.
 

Cojinetes de fricción inteligentes impresos en 3D

  • Piezas de plástico resistentes al desgaste producidas mediante impresión 3D multimaterial
  • Aviso cuando se alcanza el límite de desgaste
  • Aviso antes de que se produzca una sobrecarga  para evitar daños
  • Vida útil calculable online
  • Sin pedido mínimo
  • No necesitan lubricación
3D i.sense: impresión 3D con sensores integrados

Prueba y creación del cojinete i.Sense de impresión 3D

Contenido del vídeo:
  • El cojinete se imprime con 2 materiales: filamento tribológico de igus (blanco) y un material especialmente conductor (negro)
  • El desgaste del cojinete se mide en el material negro.
  • Impreso con una impresora multimaterial
  • La tecnología i.Sense puede aplicarse a cualquier pieza resistente al desgaste con un grosor de pared mínimo de 2,5 mm
  • El banco de pruebas muestra un ensayo en el que el cojinetes presenta diferentes condiciones de desgaste y también se hace posible un cálculo de la vida útil

Platos giratorios iglidur® PRT inteligentes

  • Montaje fácil y con elementos de deslizamiento reemplazables
  • Alta resistencia al desgaste
  • Alta rigidez, para cargas elevadas
  • Carcasa de aluminio
Enviar una solicitud
PRT inteligente

Tecnología lineal inteligente

Carro drylin® W inteligente

Además de la monitorización del estado, con la ayuda del carro drylin W LED también es posible adaptar un carro drylin W para el mantenimiento predictivo. 
Este no solo indica que los elementos de deslizamiento se han desgastado, sino también el mejor momento para llevar a cabo una sustitución. Por lo tanto, siempre utilizará componentes con la máxima vida útil, ya que nunca los sustituirá ni demasiado pronto ni tarde.   
Enviar una solicitud
drylin W inteligente
drylin W inteligente

Carro lineal drylin® W LED

  • Comprobación rápida offline
  • Fácil manipulación y visualización por LED
  • Para guías lineales de perfil drylin® W
  • Disponible en 2 tamaños de instalación: 10 y 16
  • Conjunto de elementos deslizantes de recambio disponibles en stock
  • Fácil sustitución del cojinete con una práctica herramienta de montaje
Carro drylin® W

Sensores para la tecnología de cojinetes inteligentes

DLT.W

DLT.W

Sensor de desgaste para los sistemas lineales drylin T

  • Permite el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Integrado en el elemento de deslizamiento
  • Indica el desgaste del elemento de deslizamiento con antelación
  • Sustitución calculable de los elementos de deslizamiento

DLW.W

DLW.W

Monitorización del desgaste con el sensor DLW.W

  • Permite el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Mide el desgaste del cojinete lineal de la guía lineal drylin W
  • Al alcanzar el límite de desgaste, envía una señal para indicar que el elemento de deslizamiento debe reemplazarse

PRT.W

PRT.W

Sensor de desgaste para los platos giratorios iglidur® PRT

  • Permite el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sensor que mide la abrasión de los elementos de deslizamiento
  • Sustitución calculable de los elementos de deslizamiento

Cojinete de fricción isense

Cojinete de fricción isense

Medición del desgaste integrado

  • Permite el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sistema de sensores integrado que mide el desgaste


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h