Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema de dron en una caja

con los motion plastics ligeros y sin mantenimiento


La mayoría de los vuelos con drones se controlan manualmente (hands-on piloting). El despegue, el vuelo y el aterrizaje se controlan mediante el smartphone y/o el mando a distancia. En este caso, el piloto se sitúa muy cerca del dron para tenerlo en su campo de visión. La capacidad de la batería se agota tras 20-30 minutos y el usuario debe recargar el dron en una toma de corriente. Para muchas aplicaciones industriales, este modo de funcionamiento es poco práctico, poco económico y difícil de gestionar.

El principio de los sistemas drone-in-a-box

El sistema drone-in-a-box permite volar drones de forma automática y autónoma. Normalmente se requieren tres componentes:

  • Un dron que se puede cargar automáticamente, ya sea mediante contactos de carga en sus patines de aterrizaje, un arnés que se ajusta a un dron normal o un cambio de batería automatizado en la caja.
  • La caja sirve de plataforma de despegue y aterrizaje para el dron y está diseñada de tal manera que el vehículo pueda cargarse o cambiar su batería automáticamente. Durante el proceso de carga o cuando el dron no está volando, la caja actúa como un lugar de almacenamiento seguro.
  •  Un software de control planifica y controla las órdenes y rutas de vuelo.
motion plastics para sistemas drone-in-a-box
En enero de 2021, la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), aprobó los primeros vuelos comerciales y totalmente autónomos de drones. Una empresa con sede en Massachusetts recibió la aprobación para utilizar drones sin control manual ni observación directa por parte de un piloto. Aunque su uso solo está permitido en zonas rurales y a altitudes inferiores a 122 metros, la aprobación es un paso importante para ampliar las aplicaciones comerciales de los drones para agricultores, operadores postales, operadores de centrales eléctricas y otros clientes.

motion plastics para sistemas drone-in-a-box

 
Insensibles a la humedad, la suciedad y la corrosión  Sin lubricación ni mantenimiento   Ligeros y compactos
Sistemas drone-in-a-box con componentes de igus

1. Apertura y cierre de la tapa

► Husillo helicoidal DST-LS
► Tuerca con valona DST-JFRM
► Cojinete con soporte de 2 agujeros EFOM
► Motor paso a paso especial con protección contra salpicaduras MOT-AD
► Cadena portacables E2 mini
Diferentes productos para su uso en la tapa de la caja del dron
Husillo dryspin en la tapa de la caja del dron

2. Centrado del dron

► Módulo lineal de correa dentada con carros inversos ZLW-0630-OD
►  Motor paso a paso especial con protección contra salpicaduras MOT-AD
►  Cadena portacables E2 micro
Componentes para centrar el dron
Rieles drylin para centrar el dron

3. Elevación y descenso de la plataforma de aterrizaje

► Módulos lineales de husillo SLW-0630
► Cadena portacables E2 mini
Módulos lineales de husillo SLW-0630 y cadena portacables E2 mini
Husillos dryspin para subir y bajar la plataforma de aterrizaje

4. Cambio de batería

► Engranaje de tornillo sin fin RL-D
► Robot económico RL-DP-4
Engranaje de tornillo sin fin RL-D
Engranaje de tornillo sin fin durante la sustitución de la batería del dron

Áreas de aplicación

Existen varios ámbitos de aplicación para los drones en cajas. He aquí algunos ejemplos:
  • El concepto se utiliza en el sector de la seguridad para despegar automáticamente en caso de alarma, desplazarse al lugar de la misma y proporcionar imágenes de cerca de la escena. También son posibles las patrullas regulares planificadas. Las empresas también han utilizado la tecnología para ayudar a la seguridad en grandes eventos.
  • En la agricultura, este concepto ya se utiliza con éxito para tareas de inspección y medición. Las cámaras especiales del dron permiten detectar con antelación los cambios en la vegetación.
  • En el reacondicionamiento y mantenimiento de fábricas o centrales eléctricas, se utilizan drones en una carcasa para transmitir al personal vistas aéreas y datos de la planta en tiempo real. Esto puede ser útil, por ejemplo, para detectar fugas de gas o agua o el mantenimiento que hay que hacer.
  • Las estaciones para la entrega de paquetes se han establecido en muchas regiones como una opción conveniente para dejar los paquetes en cualquier momento. Equipar estos puntos con pistas de despegue y aterrizaje para drones permitiría automatizar muchas entregas de paquetes en el futuro.

Ejemplo de aplicación


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h