Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Guiado de cables de rápida instalación para oficinas

Los sistemas de guiado de cables permiten guiar los cables y tubos de forma segura a la vez que los protegen. Reducen las paradas no planificadas y aumentan su vida útil. Por ejemplo, para el guiado adecuado de los cables en un escritorio de altura ajustable, igus ofrece la serie ZF14 o la serie OCR. Estos sistemas proporcionan una buena protección de los cables y cuentan con un diseño discreto y estéticamente agradable. Otra característica especial es que se pueden fijar con imanes o cinta adhesiva de doble cara, por lo que no es necesario perforar en el escritorio.
 
Áreas típicas de aplicación: escritorios, robots industriales, mobiliario de oficina

Cadena portacables OCR para oficinas

Cadena portacables OCR para oficinas
  • Fijación mediante imanes integrados, cinta adhesiva o tornillos
  • Ahorre tiempo: los cables se colocan rápidamente gracias al diseño «easy»
  • Los eslabones pueden ser fijos o flexibles
  • Ganadora del premio Red Dot Design Award 2018
Más información
Ir a la tienda

Cadena portacables ZF14 para oficinas

Cadena portacables ZF14 para oficinas
  • Fijación mediante tornillos o pegamento
  • Diseño estético
  • Terminales fáciles de fijar con clip
  • Fácil de llenar, incluso cuando se instala con diseño «easy»
  • Certificación UL94-V2
Ir a la tienda

Cadena portacables OCO para oficinas

Cadena portacables OCO para oficinas Diseño experimental
  • Diseño optimizado
  • Instalación flexible
  • Fácil de acortar y alargar
  • Con imanes incorporados para facilitar la fijación
  • Buena fuerza de sujeción de hasta 150 N para los eslabones de la cadena portacables
Ir a la tienda

Sistema easy chain

Sistema easy chain
  • Inserción de los cables simplemente por presión
  • Económico
  • Funcionamiento silencioso:
  • Alta capacidad de aceleración
Ir a la tienda

Sistema E2 mini

Sistema E2 mini
  • Montaje fácil
  • Desmontaje fácil
  • Ahorro de espacio: pequeñas alturas interiores y radios de curvatura
  • Silencioso: paso pequeño para un funcionamiento silencioso y suave
Ir a la tienda

Sistema triflex R

Sistema triflex R
  • Diseño «easy» para un llenado fácil y rápido
  • Aproximadamente +/-10° de torsión por eslabón
  • Montaje y desmontaje extremadamente fáciles gracias a la unión tipo articulación
Ir a la tienda

Productos compatibles

Cables chainflex®

Los cables chainflex son cables sin conector desarrollados para aplicaciones en movimiento en el interior de cadenas portacables o para aplicaciones robóticas con una garantía de 36 meses.
  • Amplia gama con más de 1.354 tipos de cables
  • Fiables, con 36 meses de garantía
  • A partir de 1 m de longitud, envíos a partir de 24 h

Más información

Catálogo de productos

Información importante sobre nuestros productos y servicios

Productos de igus® premiados

Premios a diseños industriales especialmente innovadores y estéticos

Reciclaje de cadenas portacables

Recicle su cadena portacables como parte del programa Chainge.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h