Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Serie ZF14 cadena portacables, diseño «easy», travesaños divididos a lo largo del radio interior

  • Altura interior: 21 mm
  • Anchura interior Bi: 38 mm
  • Radio de curvatura R: 28 mm
  • Paso: 30,5 mm
  • Diseño: Llenado fácil con tan solo presionar los cables a lo largo del radio interior
Descripción del producto
  • Altura interior: 21 mm
  • Anchura interior Bi: 38 mm
  • Radio de curvatura R: 28 mm
  • Paso: 30,5 mm
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h