Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Mesas lineales

Las mesas lineales de igus son sistemas completos de guías lineales con accionamiento manual o motorizado utilizadas para la automatización de procesos. Escoja sistemas estándar, configure su sistema lineal o compre recambios sueltos: motores, drivers, sensores y mucho más. Contácte con nosotros si necesita asesoramiento técnico.

mesas lineales con husillo mesas lineales con correa mesas lineales en cruz motores eléctricos controladores igus
acceder al seminario automatización mesas lineales

Número de productos: 174

drylin® ZLW-1040 básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Motor NEMA23 con cable trenzado
  • Longitud de la carrera: 500
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 707,90 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® D7 motor paso a paso (NEMA11/17) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 2,7 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde 97,25 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
desde 52,59 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde 86,56 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde 103,09 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde 195,86 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-0660S módulo lineal con correa dentada

  • Correa dentada de PU con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Velocidad de avance: 54 mm/rev 
  • Tamaño de instalación: Ø 06
  • Tensión de la correa: 150 N
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 641,97 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1080S módulo lineal con correa dentada

  • Correa dentada de PU con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Tamaño de instalación: Ø10
  • Tensión de la correa: 200 N
  • Recorrido: 500 mm o 1000 mm
→  ¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 723,70 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® D8 motor paso a paso (NEMA23/24) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 4 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde 119,30 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® E SHT-XY-08 XY table

  • Available as standard and pre-loaded version
  • High precision, extreme stiffness and accurate alignment due to the single-piece carriage
  • Adjustments by trapezoidal thread
  • Carriage length: 65mm 
  • Stroke length max. 150mm

drylin® SAW-1080 módulo lineal con motor paso a paso

  • Con una rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor paso a paso NEMA24
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Longitud de la carrera: 500 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 897,96 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® D9 motor paso a paso (NEMA34) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 7 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde 130,77 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® ZLW-0630 módulo lineal básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 60 mm
  • Motor paso a paso NEMA17 con cable trenzado
  • Longitud de carrera: 300
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 567,35 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h