Suministros de energía inversos para grúas apiladoras automáticas
En esta aplicación, nuestras cadenas portacables se utilizaron en sentido inverso junto con cables chainflex en varias grúas apiladoras automáticas. Para ello, las cadenas portacables se guían en carriles de guiado y recorren 29 metros a una velocidad de 72 m/min y una aceleración de 0,35 m/s². Los cables chainflex utilizados incluyen cables de motor CF340, CF38, CF37 y CF330, así como cables de fibra óptica CFLG.G.