La evolución de la cadena portacables con ruedas de igus®.
Últimos 20 años de las cadenas portacables con ruedas a cámara rápida
Hace aproximadamente 50 años que igus® desarrolla sistemas de suministro de energía que guían cables y mangueras de forma segura y los protegen de posibles daños. Mientras que al principio los productos estaban destinados prácticamente al sector de la ingeniería mecánica, la invención de la cadena portacables con ruedas, hace ya 20 años, permitió dar el salto hacia otros sectores.
La base técnica de esta solución son las ruedas instaladas en los eslabones que reducen enormemente el coeficiente de fricción en carreras largas cuando el ramal superior de la cadena portacables se desplaza sobre el inferior. De esta forma, puede ahorrarse hasta un 57% de la energía de accionamiento necesaria para mover el sistema de cadena portacables. Asimismo, el ruido se reduce considerablemente y su diseño permite implementar carreras de hasta más de 1.200 m.
¡Pedir una muestra gratuita!
Solicite una muestra gratuita del sistema P4.1 y compruebe la calidad de este producto en primera persona.
La primera cadena portacables con ruedas igus® en Europa con una carrera de 130 metros como principal sistema de suministro de energía en una grúa.
Cadena portacables con ruedas para aplicaciones exigentes en funcionamiento en una grúa STS. La versión para aplicaciones exigentes se convierte en el estándar a nivel mundial para grúas STS y descargadores/cargadores de buques con carreras largas y altas velocidades.
La serie P4 complementa la gama de cadenas portacables con ruedas para aplicaciones con velocidades muy altas (<240 m/min) e instalaciones en las que respetar los valores límite del impacto acústico sea especialmente importante. Dónde se utiliza: grúas pórtico para la carga de contenedores (STS) y grúas apiladoras automatizadas (ASC) de todo el mundo, entre otras.
La cadena portacables P4.1 es la generación más reciente y la más resistente. Esta serie puede utilizarse como suministro principal de energía y datos en grúas apiladoras automatizadas (ASC) con velocidades de transmisión de hasta (<300 m/min). Dónde se utiliza: grúas pórtico para la carga de contenedores (STS) y grúas apiladoras automatizadas (ASC) de todo el mundo, entre otras.
Los proyectos más fascinantes con cadenas portacables con ruedas de igus®
Excavadora de lignito
Carreras de 615 m en funcionamiento desde 2008 sin averías
Comparado con los cortineros instalados anteriormente, con los sistemas de cadenas portacables de la serie 5050RHD se puede reducir la longitud de los cables, ahorrar espacio de instalación y guiar todo tipo de medios, como agua y energía, de manera segura. La serie 5050RHD se utiliza en una excavadora de lignito de gran tamaño en la República Checa.
La cadena portacables de la serie 5050HD y el cable de potencia CF35 de chainflex® se instalaron en octubre de 2008 en un sistema de transporte de una mina en la costa norte del lago Superior en Minnesota. La carrera tiene una longitud de 550 m.
Guiado de energía bajo condiciones ambientales adversas desde 2013
En este sistema de transporte se utilizan sistemas de suministro de igus® formados por cadenas portacables con ruedas de la serie 5050RHD, cables chainflex® y un sistema de monitorización de fuerzas de tracción-empuje.
Carrera de 441 m en funcionamiento desde 2001 sin averías
Las cadenas portacables de la serie 5050R y los cables CFCrane y de fibra óptica chainflex® se emplean en descargadores de buque de una central térmica de carbón en Malasia. Todas las cadenas portacables se han provisto de carriles guía de acero inoxidable resistentes a las condiciones meteorológicas.
Comparación de la evolución de la cadena portacables con ruedas
Serie E400R
1999
Al añadir ruedas en los eslabones de la cadena portacables, el coeficiente de fricción, y con ello la energía de accionamiento necesaria para el sistema de suministro de energía, se reducen extremadamente. Precisamente, la posibilidad de implementar carreras largas de más de 100 metros fue el factor decisivo que condujo la cadena portacables con ruedas de igus® al éxito.
Serie 4040RHD
2004
En la segunda fase de la evolución se potenciaron todos los aspectos fundamentales de la cadena. Con esta versión para entornos muy exigentes se agrandó la conexión perno/agujero en un 100% y la superficie de los topes en más de un 30%. De esta forma, la duración estimada de la cadena se duplicó en comparación con la versión anterior.
La serie P4 surge en la tercera fase de la evolución. Destaca por la incorporación de ruedas dobles, una carrera significativamente más silenciosa y la reducción de las vibraciones, lo que a su vez aumenta la vida útil del sistema. También se igualó el tamaño de los eslabones estándar y los eslabones con ruedas, lo que permitió reducir el efecto poligonal.
En la fase de desarrollo más reciente, nuevamente se incrementó la vida útil de la cadena gracias al uso de cojinetes de plásticos técnicos libres de mantenimiento en la conexión de los eslabones. También se introdujo la posibilidad de equiparse con sensores de desgaste, por ejemplo, para predecir la vida útil estimada del sistema. En comparación con la primera cadena portacables con ruedas, la cadena de la serie P4.1 presenta el triple de vida útil.
Cables a prueba de fallos
La mayor gama de cables con 1.354 cables de todos los tipos: de datos, de bus, híbridos, de control y de accionamiento. Desarrollados específicamente para aplicaciones en movimiento en cadenas portacables.
Probados y con 36 meses de garantía
Numerosas certificaciones como UL, DNGVL, EAC, CTP y RoHS
Económicos
Sin pedido mínimo ni costes por corte
Para cualquier tipo de aplicación, incluida la torsión
Cada aplicación es diferente. Por eso, los certificados de garantía de igus® se emiten para cada aplicación en particular. Pregúntenos por la garantía de igus®: «Cadena, cable, garantía»