Reduzca los costes y mejore su tecnología
Plásticos en movimiento para el
sector eólico
Las instalaciones eólicas deben funcionar de forma fiable incluso en las condiciones meteorológicas más adversas, como son los cambios drásticos de temperatura, tormentas de arena, turbulencias y fuertes vientos. igus® ofrece una amplia gama de soluciones para aerogeneradores, así como para los equipos necesarios utilizados para su producción, transporte e instalación. Se trata de componentes desarrollados para ayudarle a reducir los costes y las paradas no planificadas. Para ello, ofrece cadenas portacables robustas y cables muy flexibles para su uso en, por ejemplo, torres eólicas, sistemas de orientación (acimut) y ajustes de las palas del rotor. Para el ajuste de las palas del rotor y los frenos, resultan ideales los materiales plásticos para mecanizar y los cojinetes de fricción fabricados con plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste, libres de lubricación y que no requieren mantenimiento.

Ventajas de los productos igus:

  • Movimientos circulares y de torsión seguros
  • Cables a prueba de vibraciones
  • Espacios de montaje reducidos, radios pequeños
  • Cojinetes libres de lubricación y sin necesidad de mantenimiento
  • Cables a prueba de fallos con 36 meses de garantía
  • Alta capacidad de cargas estáticas y dinámicas
  • Resistencia al desgaste y estabilidad dimensional
  • Funcionamiento silencioso
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias a los plásticos técnicos optimizados
  • Económicos

Áreas de uso

Turbina eólica con marcas para motion plastics
Cojinete de fricción iglidur en el sistema de bloqueo del rotor

Sistemas de bloqueo del rotor (Rotor Lock)

Cojinetes de fricción iglidur® TX1
  • Hasta 200 MPa estáticos y 140 MPa dinámicos
  • Resistencia al desgaste y estabilidad dimensional
Más información sobre iglidur TX1 en la tienda online
Cojinete de fricción iglidur en el sistema de ajuste de las palas

Accionamientos de paso

Cojinetes de fricción iglidur® TX1
  • Hasta 200 MPa estáticos y 140 MPa dinámicos
  • Resistencia al desgaste
  • Autolubricado
Más información sobre iglidur TX1 en la tienda online
Planchas plásticas de iglidur en el sistema de orientación (acimut)

Frenos del rotor y del sistema de orientación (acimut)

Piezas personalizadas de iglidur X o F
  • Piezas inyectadas o hechas partir de materiales plásticos para mecanizar
  • Alta resistencia al desgaste y a la compresión
Planchas de iglidur X

 

Planchas plásticas de iglidur en el sistema de orientación (acimut)

Ajuste del sistema de orientación (acimut)

Planchas de deslizamiento de iglidur W300
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta
  • Coeficientes de fricción reducidos
  • Resistentes a la suciedad
Más información sobre las planchas de iglidur W300

 

e-loop en una turbina eólica

Suministro de energía para la góndola

Sistema de cadena portacables modular e-loop
  • Sistema modular de apertura fácil
  • Protección contra los golpes gracias a una estructura exterior robusta hecha de PU
Más información sobre e-loop

 

Suministro de energía RBR en una pala del rotor y en el sistema de orientación (acimut)

Ajuste de las palas del rotor y del sistema de orientación (acimut)

Suministro de energía RBR para movimientos giratorios
  • Para cargas adicionales elevadas y espacios muy reducidos
  • Ángulo de rotación de hasta 900°
Más información sobre los módulos RBR

Otros productos para turbinas eólicas

Cables chainflex resistentes a la torsión

  • Para aplicaciones con una torsión de ± 180° con un cable de 1 m de longitud
  • 36 meses de garantía

twisterband

  • Movimientos rotativos de hasta 7.000°
  • Velocidades rotacionales de hasta 180º/s
  • Modular y de fácil llenado

Cadena portacables 3D

  • Radio de curvatura definido
  • Torsión de +/- 10° por eslabón
  • Alta resistencia a la tracción

Cojinete heavy duty para altas cargas

  • Para cargas superiores a 130 MPa
  • Optimizado para una mejor absorción de las cargas en los bordes

Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas


Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®, el más grande del sector. Los resultados se incluyen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil y permiten realizar pronósticos precisos sobre su durabilidad.
 
A petición del cliente, igus también realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones especiales.

Ejemplo de uso: turbinas eólicas


Más información