Componentes fiables y sin mantenimiento
para energías renovables

La generación de energía, especialmente a partir de fuentes renovables, requiere soluciones técnicas fiables y duraderas. Los distintos sistemas suelen estar expuestos a condiciones extremas (por ejemplo, radiación ultravioleta, fluctuaciones de temperatura, fuertes vientos, suciedad y polvo) a las que tienen que hacer frente durante años.
 
En igus le ofrecemos soluciones especiales hechas de plásticos de alto rendimiento y adaptadas a los diferentes sistemas que le ayudan a mejorar su tecnología, optimizar su sistema y reducir los costes.

Ventajas:

  • No requieren mantenimiento ni lubricación
  • Resistentes a los rayos UV
  • Insensibles a la suciedad y el polvo
  • Resistentes a las inclemencias meteorológicas
  • Resistentes a la corrosión
  • Larga vida útil calculable
  • Soluciones a medida

Energía fotovoltaica

Tecnología de rodamientos sin lubricación para sistemas de seguimiento, fotovoltaicos flotantes y de limpieza
Más información

Energía termosolar

Cojinetes articulados y de fricción libres de mantenimiento para centrales de captadores cilindro parabólicos, sistemas de paneles solares Fresnel y torres de energía solar
Más información

Energía eólica

Robusta tecnología de rodamientos y suministro de energía para los ajustes de las palas del rotor, los sistemas de freno y más
Más información

Energía hidráulica

Componentes resistentes a los rayos ultravioleta y al agua salada para plantas de energía undimotriz, turbinas hidroeléctricas y plantas de cribado
Más información

Línea naranja

Mejorar todo lo que está en movimiento con las novedades de 2022

Las últimas novedades en energías renovables explicadas en menos de tres minutos por nuestro responsable del sector. Entre ellas, destacan los cojinetes de inserción igubal, extremadamente resistentes al desgaste y fabricados con iglidur J3.
▲ Mejora tecnológica
  • Resistencia al desgaste tres veces mayor que iglidur J a 10 MPa
  • Sin PTFE ni lubricantes
▼ Reducción de costes
  • Mayor vida útil
  • Reducción de los tiempos de parada
Cojinete de pedestal con forma de base de árbol como versión acoplable
Cojinetes altamente resistentes a los rayos UV para el sector solar
Línea naranja


Eficacia probada por nuestros clientes

Seguidores solares

Cojinetes de fricción en seguidores solares: larga vida útil y resistencia a las inclemencias meteorológicas

Los seguidores solares de la empresa TecnoSun Solar Systems AG convencen por su alto rendimiento gracias a su pequeño tamaño. Para el anillo de tracción, la empresa buscaba cojinetes de bajo mantenimiento capaces de resistir décadas ante todo tipo de condiciones meteorológicas. Encontró la solución perfecta en igus. Los cojinetes de fricción iglidur P no requieren mantenimiento, son resistentes a la suciedad y a las condiciones ambientales extremas, y soportan fácilmente las altas cargas derivadas de la acumulación de nieve.
Seguidores solares

Soluciones de cojinetes para un equipo de limpieza de paneles solares

La empresa TG hyLIFT GmbH ha desarrollado un equipo de limpieza por control remoto que rueda sobre la superficie de los paneles de una longitud de 100 m y elimina el polvo fino, los excrementos de aves y los líquenes. Para las ruedas, los ingenieros han utilizado cojinetes de fricción iglidur P resistentes a los agentes químicos. El cepillo giratorio contiene cojinetes articulados igubal resistentes al desgaste que compensan los errores de alineación y funcionan sin problemas en contacto prolongado con el agua y los productos de limpieza. Los componentes de igus prácticamente no requieren mantenimiento gracias a su funcionamiento en seco.

Más información

Folleto del sector de energías renovables

Soluciones para energía fotovoltaica, solar térmica, eólica e hidráulica
Descargar ahora

Expositor de igus

Los productos igus siempre a mano con la caja de muestras XXL y su contenido personalizado
Solicítelo de forma gratuita