Solución
Hoy en día, nuestras soluciones de cable se pueden encontrar en la aplicación, más concretamente en un carro portacables que está equipado exclusivamente con bobinas de cable chainflex. De nuestra
gama de productos chainflex® se utilizan cables de control, señal y bus.
Hemos desarrollado un cable especial para suministrar energía a la plataforma desde el remolque: un cable de 32A/ 400V fabricado en aramida ligera, donde cada kilogramo cuenta. Esto es importante porque la capacidad de carga de los cabrestantes para el transporte de pasajeros es limitada. Cuanto más ligera es la plataforma, más herramientas y material se puede transportar.
Algunos de los cables chainflex de la "terra" están guiados en
nuestras cadenas portacables. La cadena más grande está diseñada con un
radio de curvatura inverso (RBR) y asume el guiado del cable en el eje de rotación de la plataforma, necesario para poder reproducir el "giro" del rotor. Se trata de una edición especial del sistema modular de igus.
Las lonas de los módulos de proa y popa se desplazan mediante
sistemas de guías drylin. Algunos elementos extensibles de la plataforma se apoyan en
láminas de deslizamiento Tribo-Tape , y varios elementos y ejes de los husillos se guían en
cojinetes cilíndricos fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur®.
Finalmente, los
cables chainflex® se utilizan en el "structrepair", el sistema de reparación de la puesta en marcha de las estructuras de fibra de vidrio de las palas del rotor. El personal de servicio ya no tiene que hacer una laminación elaborada y contar con muchas horas de tiempo de curado. En su lugar, se aplica una "lámina" preimpregnada y se fija al rotor bajo vacío. Esto lleva unos 30 minutos. En este caso, el cable chainflex conecta la unidad de proceso con la alfombra calefactora de silicona que crea el vacío y guía tanto la energía como las señales del sensor para el control de la temperatura.