Novedad mundial higiénica: recomendaciones de mantenimiento predictivo en la sala blanca

i.Cee EC.S: el nuevo sensor ultrasónico para la e-skin® flat, proporciona información de estado en tiempo real y recomendaciones de mantenimiento predictivo para la eficiencia general del equipo de la sala blanca.

i.Cee ES en la sala blanca Todos los productos de sala blanca de igus fueron galardonados en 2021 con el premio REINER!
Los sensores ultrasónicos inteligentes de esta innovación líder en salas blancas se utilizan para controlar constantemente el pandeo del sistema e-skin® flat. La cadena de refuerzo SKF.S tiene un radio de curvatura definido que permite realizar recorridos autosoportadas en salas blancas. Las recomendaciones de mantenimiento predictivo se emiten tan pronto como se identifica una condición crítica del sistema de cadena portacables.

El módulo i.Cee conectado también permite el uso de numerosas interfaces a redes comunes de monitorización/IoT para que la información de estado de la sala blanca esté disponible para el usuario/gestor del equipo en cualquier momento y lugar que lo necesite. Toda la información se agrega en un moderno panel de control, online u offline en la red local, según los deseos del cliente.
Regístrese para una prueba beta gratuita
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Prolongación de la vida útil máxima de la e-skin®
  • Aumento de la eficacia global de los equipos (OEE) en la sala blanca
  • Fácil integración en un entorno de red global de máquinas / IoT
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Disminución de los costes de mantenimiento gracias a las recomendaciones de mantenimiento predictivo
  • Eliminación de los tiempos de inactividad no planificados gracias a los mensajes de alarma basados en el estado
  • No hay costes de almacenamiento innecesarios para los costosos materiales de la sala blanca
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Utilización de los componentes de la sala blanca hasta el final máximo de su vida útil sin que se produzca una sustitución prematura
  • Eliminación de las operaciones de emergencia que requieren muchos recursos

El experto en IoT, Richard Habering, explica el funcionamiento y las ventajas de i.Cee EC.S en el stand de igus en Colonia.

Eliminar tiempos de inactividad, prolongar la vida útil

i.Cee en una planta de lavado de trenes i.Cee ofrece a CFL una estimación de la vida útil del sistema, teniendo en cuenta los datos de monitorización del estado, como la temperatura, la velocidad de desplazamiento y la distancia recorrida, y proporciona instrucciones de mantenimiento e inspección. Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

Soluciones por clase de sala blanca

ISO 14644-1FED STD 209EGMP (no operativo)Partículas máx. (0,5 micras) m³Partículas máx. (0,5 micras) f³Soluciones de igus que cumplen con las especificaciones
1N/D N/D Cadenas portacables, cables, tubos corrugados, tubos neumáticos
2N/D N/D Ver arriba
31 35 ver arriba + guías lineales
410 352 Ver arriba
5100A & B3.520100Ver arriba
61.000 35.200997Ver arriba
710.000C352.0009.967Ver arriba
8100.000D3.520.00099.675Ver arriba
9N/D 35.200.000996.747Ver arriba
 

Los datos de GMP y FED STD 209E únicamente sirven como una comparación aproximada y no tienen en cuenta otros factores como la contaminación bacteriana. Contáctenos para encontrar la configuración adecuada para su proyecto.

Cadenas portacables

Las cadenas portacables utilizadas en las salas blancas deben ser muy resistentes a la abrasión, ya que las partículas liberadas en el aire pueden contaminar la sala blanca si superan los estrictos límites especificados.
Cadenas portacables para aplicaciones en salas blancas

Cables y mangueras

Tubos neumáticos y diversos cables certificados según IPA ISO clase 1 y 2, también listos para su uso y compatibles con Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens y muchos otros fabricantes.
Cables flexibles para salas blancas

Sistemas lineales

Nuestra gama de sistemas lineales funciona sin lubricación e incluye cuatro modelos certificados para salas blancas de clase ISO 6 a 3.
drylin para aplicaciones en salas blancas

Platos giratorios

Los elementos deslizantes del PRT-04-100, fabricados en iglidur J, minimizan las emisiones de partículas, por lo que pueden utilizarse en aplicaciones de salas blancas.
Más información sobre el plato giratorio PRT-04


La adquisición inteligente de datos de las máquinas es la base de los conceptos de mantenimiento predictivo

Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitorización del estado de los smart plastics i.Sense, todos sus datos pueden evaluarse también en el módulo del armario eléctrico i.Cee. Estos datos pueden utilizarse para controlar digitalmente la gestión de alarmas y escaladas del sistema. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Infórmese...

Catálogo de novedades: Novedades 2022 de smart plastics Vuelva a leer todo sobre las novedades 2022 sobre smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online