iglidur® slewing ring, PRT-01, manual clamping with slewing ring made of aluminum

PRT-01-20-HK product image
igus-icon-lupe
  • 10 Nm holding torque can be achieved with max. 1 Nm tightening torque
  • Clamp the slewing ring quickly and easily
  • Universal sliding elements made of iglidur® J
igus-icon-lieferzeitPRT-01-20-HK
80

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h