Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

iglidur® I3-PL para la impresión 3D por SLS

Salida desde 4 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

El material desarrollado especialmente para la sinterización por láser iglidur® I3-PL mostró en pruebas tribológicas en el laboratorio de pruebas de igus®, una estabilidad a la fricción al menos 3 veces mejorada en comparación con materiales convencionales para la sinterización por láser. Con ello aumentan los grados de libertad en la construcción de módulos deslizantes expuestos al desgaste.
 

Para probantes beta

Resistente al desgaste y coeficientes de fricción bajos.

Propiedades mecánicas buenas

Precisón al detalle en superficies exactas

Manufacturación similar a los materiales SLS convencionales


 
Áreas de aplicación típicos: construcción de prototipos, series pequeñas, construcción de maquinaria especial, ...

Prueba de desgaste rotatorio: v = 0,3 m/s; p = 1 MPa; eje cilíndrico: V2A y Cf53

Prueba de desgaste rotatoria Y = ratio de desgaste [μm/km]
 
A = PA12 (SLS)   B = PA12 + bolas de cristal (SLS)   C = iglidur® I3-PL (SLS)   D = iglidur® I180-PF (FDM)
Ejes cilíndricos

Resultado de la prueba:

En esta prueba de desgaste rotatorio, la estabilidad de fricción de iglidur® I3 es por el factor 4 más alto que los materiales SLS convencionales, aproximadamente. Además resulta evidente de la prueba y visible en los ejes cilíndricos y rodamientos deslizantes aquí representados que iglidur® I3 trata al socio contrapuesto esencialmente con más cuidado y aumenta así la duración de vida de este.

Prueba de desgaste linear: p = 1MPa; v = 0,1 m/s; I = 5 mm

Prueba de desgaste linear Y = ratio de desgaste [μm/km]
 
A = PA12 (SLS)   B = PA12 + bolas de cristal (SLS)   C = iglidur® I3-PL (SLS)   D = iglidur® I180-PF (FDM)

Resultado de la prueba:

Con ayuda de los resultados aquí presentados de la prueba linear de elevación corta, se ha demostrado que la resistencia al desgaste de iglidur® I3-PL ha mejorado al menos por el factor 3 en comparación con los materiales SLS estándar.

Prueba de desgaste oscilante CF53: v = 0,01 m/s; ß = 60°

Prueba de desgaste oscilante Y = ratio de desgaste [μm/km]
 
A = iglidur® I3-PL (SLS)   B = iglidur® I180-PF (FDM)   C = iglidur® G inyectado   D = iglidur® W300 inyectado

Resultado de la prueba:

En las pruebas de cargas pesadas aquí mostradas se pudieron alcanzar ratios de desgaste similares con una carga de 45 MPa (es decir 1600 kg) en el rodamiento deslizante imprimido con iglidur® I3 como en un rodamiento deslizante moldeado por inyección iglidur®

Estabilidad a la flexión en dependencia de la dirección de montaje

Resistencia a la flexión Y = Resistencia a la flexión [MPa]
 
A = dirección de montaje plano (eje Z) o lateral (eje Y)   B = dirección de montaje erguida (eje X)
Dirección de montaje XY

Resultado de la prueba:

Las pruebas de flexión muestran la estabilidad mayor de iglidur® I3 y especialmente la estabilidad notablemente más uniforme también, independiente de la dirección del montaje.

Tabla de materiales

Propiedades generales
Densidad 1,05 g/cm3
Color Amarillo
Absorción de humedad máxima con +23°C/50% r. F. 0,5 peso%
Absorción de agua máxima 1,9 peso%
Propiedades mecánicas
Resistencia a la flexión 68 MPa
Presión sobre superficie máx. recomendada 46 MPa
Propiedades térmicas
Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado +80 °C
Temperatura de aplicación superior por tiempo corto +120 °C
Temperatura de aplicación inferior -40 °C
Número de pedido  
Salida desde 4 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días I3-PL-10000 1.691,59 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Tiempo de suministro

Suministrable

A petición
icon_info
¿Tiene Vd. ideas o preguntas concretas para la impresión SLS de piezas de construcción expuestas al desgaste ? Entonces no dude Vd. en contactar con nosotros.

Más motion plastics® para la impresión en 3D

Filamentos Tribo para la impresión en 3D

Filamentos Tribo para la impresión en 3D

Hecho para el movimiento

Nuestros filamentos tribológicos optimizados son hasta un 50% más resistentes a la fricción que materiales de impresión 3D convencionales. De ello resultan eficiencias mayores. De esta manera, Vd. manufactura prototipos y series pequeñas rápido y económicamente. Además los componentes impresos sustituyen las piezas de desgaste en un abrir y cerrar de ojos y reducen tiempos de parada.

Servicio de impresión en 3D

Servicio de impresión en 3D

Su pieza de construcción a partir de 24 horas

Imprimimos su módulo individual en plásticos iglidur® resistentes a grasas y fricción; Vd. lo puede montar y usar rápidamente. Muy fácil: no importa si es un prototipo o una pieza especial compleja. Comuníquenos Vd. sus deseos, suba Vd. sus datos 3D o seleccione Vd. de nuestro archivo CAD. Y nosotros suministramos el producto de Vd. - según complejidad - a partir de las 24 horas.

Construcción de impresora 3D

Construcción de impresora 3D

Utilizar rodamientos libre de lubricantes e imprimir

De nuestros kits de construcción ricos en variantes hemos seleccionado para Vd. los productos más adecuados y más populares: guías lineares y de energía en alturas de construcción planas, tamaños mínimos y radios de flexión muy estrechos. Con nuestros componentes de impresión en 3D libres de lubricantes y mantenimiento Vd. mejora su tecnología de impresión en 3D y reduce sus gastos al mismo tiempo.

Salida desde 4 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h