Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades 2020: rodamientos de bolas xiros®


Rodillo transportador xiros® hecho de acero inoxidable

Rodillo de transporte xiros de acero inoxidable

Componentes conformes a la FDA
 

#Weltneuheit #FDA #Económico
Nuestro rodillo transportador de acero inoxidable está equipado con componentes que cumplen con las normas de la FDA y puede utilizarse en la industria alimentaria y médica, entre otras.
Rodillo transportador xiros® exento de metales hecho de plástico (PVC)

Rodillo transportador xiros hecho de PVC

No contiene ningún metal
 

#Metallfrei #Bola de vidrio #Listo para instalar
Este rodillo transportador exento de metales listo para instalar es idóneo para los usuarios de las industrias química, médica y de semiconductores.

Rodillo guía de diseño atemporal para zonas visibles

Rodillo guía xiros con rodamientos de bolas xirodur S180
 

#Guide rollers #Elegante #Aluminio anodizado negro
Este rodillo guía xiros® es especialmente adecuado para usuarios de la tecnología de etiquetado.
Ir a las novedades

Rodamiento de bolas autoalineable xiros para uso general

Rodamiento de bolas autoalineable xiros hecho de xirodur® B180 con bolas de acero inoxidable
 

#Corrosion-resistant #Altas cargas #Cuatro tamaños de instalación
El primer rodamiento de bolas autoalineable xiros® no solo compensa los errores de alineación del eje, sino que además es muy ligero.
Ir a las novedades

Bola de transporte de plástico con conductividad eléctrica

Bola de transporte de plástico xiros® con carcasa de F 182 y bolas de acero inoxidable
 

#Overhead installation #Resistente a la corrosión
Transporte de carga seguro para la industria de los semiconductores, la industria electrónica y la manipulación de materiales.
Ir a las novedades

Rodillo guía para la industria alimentaria

Rodillo guía xiros con rodamientos de bolas xirodur S180
 

#Food safe #Aleación de aluminio #Baja resistencia a la rodadura
Este rodillo guía xiros® está destinado a usuarios de la industria alimentaria y del packaging.
Ir a tienda

Solicite piezas especiales xiros®

Personalizado y económico: su rodamiento plástico de bolas con la forma, cantidad y material que necesite


Extremadamente simple con solo tres pasos:
1. Hacer una solicitud
2. Fabricamos su componente personalizado.
3. Recibe su producto acabado

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h