Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

snapchain 2.0

Guiado de cables sencillo, fiable y rentable

Las ideas más sencillas suelen ser las mejores: el nuevo Snapchain 2.0 permite que los conjuntos de cables se fijen fácilmente con bridas para cables estándar y se guíen de forma segura dentro del radio de curvatura. Uso flexible y versátil. 
Enviar una consulta sobre snapchain 2.0
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • El espacio variable se puede realizar con diferentes longitudes de abrazaderas de cable
  • Diseño plano
  • Sujete conjuntos de cables rápidamente con pocas piezas y guíelos de manera segura
  • Guiado del cable en un radio de curvatura definido
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Flexibilidad gracias a varias longitudes de bridas para cables disponibles en el mercado
  • Fácil de instalar con bridas
  • Ahorro de espacio: guiado con una banda lateral
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Desarrollado y testado en el laboratorio de igus
  • Diseño de snapchain probado exhaustivamente con éxito en diversas aplicaciones durante más de 20 años
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Hecho de material reciclado igumid® CG como estándar
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus, independientemente de su fabricante. Recibirá un vale

Gama de producto

ReferenciaAltura eslabón
de la cadena
[mm]
Diámetro de la cadena
(mm)
Radio de curvatura [mm]Anchura útil de la brida
[mm]
TZE.14.R.02533028, 038, 048, 075, 100, 1253,6
TZE.26.R.05060063, 075, 100, 125, 150, 2004,8

Componentes individuales del snapchain 2.0

Paso 1

Enrosque la brida en el elemento de la cadena portacables
snapchain 2.0 insertado en la cadena

Paso 2

Conectar los eslabones de la cadena portacables
Snapchain incluyendo cables

Paso 3

Asegure los puntos de conexión adicionales con bridas

Otras versiones de Snapchain

Descubra diferentes diseños de sistemas de cadenas portacables snapchain.

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables Una tienda con más de 100.000 productos para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, suspendidas y verticales invertidas.

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Reciclaje de cadenas portacables

Programa de reciclaje de cadenas portacables Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h