Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Platos giratorios con rodamientos de bolas

Los platos giratorios generalmente se clasifican como cojinetes de gran tamaño, ya que pueden transmitir fuerzas tanto axiales como radiales al mismo tiempo. A diferencia de los rodamientos de bolas, los platos giratorios no se montan en un soporte ni en un eje. En su lugar, cuentan con agujeros de montaje tanto en los anillos exteriores como en los interiores para facilitar una transmisión de potencia óptima y una conexión rápida con los componentes relevantes y adyacentes. Por lo general, los platos giratorios se colocan uno sobre otro, aunque también se pueden montar en posición vertical. En los platos giratorios de metal, los elementos rodantes, separados entre sí, se desplazan a lo largo de una pista de rodadura sellada y lubricada.igus ofrece a sus clientes la opción de elegir entre dos tipos diferentes 100% libres de lubricación. Además de los platos giratorios que funcionan con elementos deslizantes de bajo mantenimiento, igus ofrece platos giratorios equipados con rodamientos de bolas, ya sea con dentado exterior, dentado interior o piezas especiales personalizadas. 

Plato giratorio PRT equipado con elementos deslizantes

  • Libre de lubricación
  • Diseño muy compacto
  • Listos para instalar & fáciles de ensamblar
  • Resistente a la suciedad, el polvo, la corrosión y la humedad
  • Configurable individualmente

Plato giratorio xiros equipado con rodamientos de bolas

  • Libre de lubricación
  • Disponible en versión totalmente exenta de metal
  • Ideal para las industrias alimentaria y química
  • Componentes conformes con la FDA

Nuestros platos giratorios en funcionamiento

Mesa de montaje con plato giratorio PRT

Mesa de montaje con platos giratorios iglidur PRT-01

«Buscábamos un plato giratorio de diseño simple para facilitar la rotación en nuestra mesa de montaje. La elección de los platos giratorios PRT, que no requieren mantenimiento, resultó ser extremadamente beneficiosa en este sentido, y nuestra colaboración con igus fue muy satisfactoria».
Maciej Banaś, GBK Projektowanie i Budowa Maszyn
Enrollador de cable calefactor EasyCure de Bodenbender GmbH

Enrollador de cable calefactor con platos giratorios xirodur B180

«Los platos giratorios xiros nos convencieron por su funcionamiento sin necesidad de lubricación, su suavidad y la ligereza del material plástico. Las opciones de personalización de diseño de los productos resultaron ser extremadamente beneficiosas a lo largo de todo el proceso de desarrollo.»
Jonas Bodenbender, CEO de Bodenbender GmbH

Novedades en nuestra gama de platos giratorios


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h