Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadena portacables lista para conectar: simplifique la conexión de su sistema energético


¿Qué es una cadena portacables Plug & Play? ¿Qué la diferencia de una readychain? ... La cadena portacables conectable representa una nueva etapa evolutiva de las conocidas cadena portacables readychain. En esta versión, los cables ya están conectados por ambos lados y los conectores están integrados, lo que hace de la cadena un conjunto listo para conectar.La interfaz de conexión se compone de una carcasa con un casquillo que puede sujetarse con una brida a la carcasa de la máquina.

... conectada en segundos...
Con la cadena portacables readychain, el montaje de su cadena portacables es un juego de niños. Los conectores fijados en el terminal de la cadena permiten conectar la cadena en la aplicación de forma sencilla y rápida. Estos módulos listos para conectar le ahorran hasta un 80% del tiempo de instalación, también porque es imposible que se produzcan errores de conexión. El diseño del conector permite una sustitución rápida sin herramientas, conocimientos técnicos ni necesidad de especialistas, como si de un cable de alimentación de un portátil se tratara.

... ¡100% a medida!


Los conectores, las carcasas y las conexiones que se necesitan pueden planificarse individualmente, lo que convierte a cada cadena en un producto a medida. Esto le proporciona una interfaz 100% acorde con su aplicación, y sustituye la antigua configuración de las distintas partes. Rétenos, muéstrenos su aplicación más complicada. Porque son los retos los que generan innovaciones, como la readychain® micro-speed que se muestra a la izquierda.
Solicite una cadena confeccionada conectable

Ventajas de un vistazo

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sujeción muy sencilla de su aplicación
  • Sistema para alivio de tensión y cierre integrados
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Ahorre un 80% en tiempo de montaje
  • Conjuntos optimizados listos para instalar
  • Práctico: desconectar, volver a conectar y listo
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Interfaz económica: un único módulo de conexión en vez de muchos conectores individuales
  • Combinaciones casi infinitas
  • Seguridad absoluta de conexión
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Los sistemas de suministro de energía igus®  existentes pueden integrarse con configuraciones individuales
Presentación de novedades por Markus Hüffel

Montaje rápido y fácil

Este es el propósito por el que hemos desarrollado el adaptador Module Connect

Cuando se requieren tiempos de reacción rápidos, por ejemplo, en caso de avería, la cadena portacables con el adaptador Module Connect garantiza una rápida conexión del sistema de suministro de energía y evita largos periodos de inactividad.
 
Por ejemplo, en un aparcamiento  robotizado, donde el cliente deja su coche y éste se aparca de manera automática. El sistema inteligente pesa y mide el coche y, a continuación, lo transporta automáticamente hasta una plaza de aparcamiento. Si se produce una parada no planificada debido a la rotura de un cable del interior de la cadena portacables o una fuga en la manguera neumática, por ejemplo, cualquier técnico debería poder desconectar la cadena portacables defectuosa y conectar una nueva cadena portacables confeccionada. Con el adaptador, esto es posible de forma y sencilla,  sin necesidad de conocimientos básicos de electrónica.  
 
El adaptador Module Connect no solo se utiliza en aparcamientos robotizados y garantiza un mantenimiento rápido, sino también en áreas de producción, farmacias y cualquier lugar donde sea necesario conectar sistemas de suministro de energía.
MC Adaptador Module Connect: ganador del premio German Design Award 2021

Conector para cadenas portacables: Module Connect

Conecte su cadena portacables con UN SOLO conector

Toda la información sobre el Module Connect en un vídeo
Los módulos conectores pueden ser de una o dos capas en función del relleno y la geometría de la cadena portacables. Esto permite un cableado ideal en términos de función y diseño para cada aplicación.
 
En combinación con el sistema universal de fijación de igus, es posible fijar el cable de forma segura directamente en la carcasa del conector. Los elementos flexibles utilizados rodean los cables y los mantienen en su sitio sin dañarlos. La estructura flexible, que recuerda a un panal de abejas, se adapta a los diferentes diámetros de los cables y proporciona un alivio universal de la tensión.
 
Para conectar el módulo existen varias opciones: instalarlo en el punto fijo o móvil de la cadena portacables, utilizarlo como unión entre dos cadenas portacables o incorporarlo directamente en el armario eléctrico.

Solo hay que conectarlo: readychain speed

Energía en movimiento de forma fácil con los módulos listos para conectar

El objetivo de todas las cadenas portacables de igus es que el montaje de los módulos sea lo más sencillo posible. Hace unos años, la velocidad de las cadenas portacables revolucionó el campo de las cadenas de energía aprovechada. Los diseñadores han fusionado los conectores y los soportes de montaje en una sola unidad que puede conectarse directamente al armario de distribución. La velocidad de readychain conecta los sistemas de cadena portacables en segundos y sin necesidad de utilizar herramientas.
 
En general, los módulos premontados tienen la ventaja de que un componente cien por cien probado entra en la producción y todos los componentes están adaptados entre sí. Este proceso fluido es especialmente importante en la producción de ciclos o líneas de montaje. En comparación con los componentes individuales, los módulos readychain requieren solo una fracción del tiempo de montaje. Con la ayuda del readychain speed de igus, los tiempos de producción se reducen de nuevo significativamente.

La diversidad de la cadena portacables plug-in de un vistazo:


micro-speed RC

readychain®
micro-speed

Adaptador MC

Module Connect con adaptador

Velocidad RC

readychain® speed


Ejemplos de aplicaciones con readychain®


Cables confeccionados igus con conectores HARTING

igus readychain y componentes HARTING

¿Qué tiene de especial esta colaboración?

Con HARTING  como proveedor y socio de diseño, la producción de readycable se optimiza.  La calidad, el plazo de entrega, la productividad y el precio son buenas razones para elegir los cables industriales confeccionados de igus. La combinación de este procesamiento mecánico de áreas de montaje especializadas y cojinetes Kanban da lugar a la inigualable flexibilidad de las cadenas portacables readychain de igus:
  • Disponibles en stock y listos para enviar en 24 horas
  • A la longitud deseada de forma precisa sin cantidad mínima de pedido
  • Las configuraciones especiales de confección forman parte de nuestras operaciones diarias

Razones para elegir la cadena portacables plug-in de igus

Hay muchas razones para elegir los sistemas de cadenas portacables confeccionados para la producción de máquinas e instalaciones:
  • Hasta un 95% menos de tiempo de confección
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Logística reducida al mínimo: sin necesidad de espacio de almacenamiento
  • Optimización del proceso de compra: un sistema, un número de referencia
  • Reducción del tiempo de montaje y, por lo tanto, menos tiempo de paradas imprevistas de la máquina
  • Instalación in situ: servicio internacional con 35 sucursales
  • Posibilidad de diseños especiales: igus  desarrolla componentes a medida

Añada el Module Connect al carrito con un clic.

... ¡disponible en stock!

Para los usuarios que quieran configurar ellos mismos su interfaz individual, ahora hay Module Connect con tres o cuatro entradas de cable.
Está compuesto por alojamientos, carcasas de conectores, elementos de sellado y sistemas de alivio de tensión. Los accesorios, como los dispositivos de cierre simple o doble y los elementos de fijación, pueden pedirse en función de la aplicación. Los insertos de contacto para la configuración individual también están disponibles en igus.

Solicitar información acerca de la caja de muestras gratuita

Imagen USP Listo para instalar en lugar de piezas separadas  Las empresas ya no tinenen que preocuparse de la instalación de cadenas portacables y cables para sus máquinas. Con el sistema readychain, igus proporciona un suministro de energía confeccionado que puede instalarse fácilmente en sus instalaciones.
Pedido sin costes

El mayor laboratorio del mundo

Imagen USP Los resultados de más de 15.000 pruebas anuales forman, probablemente, la mayor base de datos del mundo. Esta base de datos nos permite proporcionarle siempre el producto idóneo para su aplicación. Además, también puede solicitar pruebas personalizadas para su sector.
Laboratorio de pruebas

Sistemas de cadena portacables listos para instalar

Imagen USP ¿Necesita un sistema completo de suministro de energía? 
igus® se responsabiliza de todo el proceso de adquisición: desde la compra de todos los componentes hasta el montaje del sistema de suministro listo para instalar. ¡Reduzca hasta a 95% en tiempo de confección!
Resumen de readychain

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h