Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Características generales | Unidad | iglidur® W360 | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,34 | |
Color: | amarillo | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,2 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 1,6 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,07 - 0,21 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,35 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 3.829 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 119 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | no comprobado | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 75 | |
Dureza D shore | no comprobado | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +180 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +200 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | de rotación | Oscilación | Lineal |
permanente | 1,2 | 0,9 | 3,0 |
a corto plazo | 2,7 | 2,0 | 5,0 |
iglidur® W360 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,07 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | De 0 a - |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | De 0 a - |
Ácidos fuertes | De 0 a - |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | + |
Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® W360 E10 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h