Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

El material iglidur® TX1 demostró ser ideal para cargas en los bordes

A partir de la petición de un cliente, el especialista en motion plastics® igus® comparó los cojinetes iglidur® y de latón en una prueba de desgaste en el laboratorio de igus. En la aplicación de carga pesada del cliente actúan sobre el cojinete una presión superficial de hasta 8,5 MPa y un par de vuelco de 37.000 Nm. Para ello, los parámetros de la prueba se convirtieron en los tamaños de los cojinetes que se iban a probar.
 

Gráfico 1: Desgaste debido a la carga en el borde; p: 10 MPa + carga en el borde; v: 0,05 m/s; ß: 32,5°; lubricado

Prueba de desgaste de iglidur® TX1 A = cf53 hc   B = Eje del cliente  C = iglidur® TX1   D = Cojinete de latón Las pruebas realizadas en el laboratorio de igus® muestran que los insertos metálicos iglidur® TX1 tienen un desgaste considerablemente menor que los cojinetes de latón. El coeficiente medio de desgaste en el gráfico 1 es, por tanto, considerablemente menor. Los valores más bajos los muestra iglidur® TX1 con ejes Cf53 de cromado duro, pero con los ejes especiales del cliente el desgaste en las pruebas sigue siendo 6 veces mejor que el de los cojinetes de latón.

Conclusión:

En las pruebas realizadas en el laboratorio de igus®, iglidur® TX1 tiene un coeficiente de desgaste menor en comparación con el cojinete de latón frente a los dos materiales de eje probados. Además, el cojinete de latón presentaba una grave deformación y una grieta. Independientemente del material del eje probado, iglidur® TX1 demostró ser el material iglidur® más adecuado para esta aplicación bajo cargas extremas en los bordes.

¿Quiere probar una aplicación específica?

Estaremos encantados de probar su aplicación. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto que encontrará en el siguiente enlace.

Más información:

iglidur® TX1 - datos del material

iglidur® TX1 - el "corredor de fondo" con perfil universal

iglidur® esperto de rodamientos deslizantes

Usando el experto de rodamientos deslizantes iglidur®, Vd. puede obtener un resumen de materiales iglidur® adecuados después de unas pocas introducciones sobre su aplicación.

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h