Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Carga sobre el componente iglidur

Jon Mentxaka

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

15 Retos - 15 Cojinetes

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

¿Necesita probarlos?

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox

Diagrama X = temperatura [°C]
Y= presión superficial [MPa]
Diagrama Presión superficial recomendada en función de la temperatura X = Temperatura [°C]
Y = Presión superficial [MPa]
 
Diagrama X = Carga [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
Desgaste de los cojinetes iglidur bajo cargas intermedias y altas

Presión superficial

La carga en un cojinete de deslizamiento se expresa por la presión superficial (p) en MPa (correspondiente a N/mm 2 ) Para ello, se divide la carga radial por la superficie proyectada del Cojinete.

Cojinete radial: p = F/d1 * b1

Para cojinetes axiales, la carga se obtiene de modo correspondiente.

Cojinete axial: p = F/(d22 - d12) * π/4

con
F Presión en N
d1 Diámetro interior del cojinete en mm
b1 Longitud del cojinete en mm
d2 Diámetro exterior del cojinete en mm

Presión superficial máx. permitida

Una cifra indicadora importante para los materiales iglidur es la presión superficial recomendada [p] estáticamente a 20 °C. Y es que los respectivos cojinetes deslizantes iglidur muestran grandes diferencias en este aspecto. El valor [p] indica el límite de la carga que puede soportar el cojinete deslizante. Se trata de la carga que el cojinente puede soportar continuadamente sin sufrir daños. El valor indicado en cada caso se aplica al funcionamiento en estático, si bien las velocidades muy lentas hasta 0,01 m/s son permisibles para este tipo de carga. Es posible trabajar también con cargas mayores si la duración de la carga es limitada. No dude en contactar con nosotros si tiene cualquier consulta.
 

Presión y temperatura

Los gráficos 02 y 03 muestran la presión superficial recomendada de los rodamientos deslizantes iglidur en función de la temperatura.
 
El aumento de la temperatura conlleva una disminución continua de este valor. Aproveche las posibilidades de calcular las propiedades de los rodamientos deslizantes iglidur para adelantarse a estos efectos o calcule durante el ensayo las temperaturas que actúan.

Presión y velocidad

Si disminuye la carga radial sobre el cojinete, la velocidad de deslizamiento permitida aumenta. El producto entre la carga [p] y la velocidad [v], el así denominado valor pv, puede entenderse como una medida para el calentamiento del rodamiento. Esta relación queda plasmada en el diagrama del valor pv, el cual aparece indicado para cada material iglidur al principio del respectivo capítulo.
 
Desgaste de los cojinetes iglidur bajo cargas reducidas Desgaste de los cojinetes iglidur bajo cargas reducidas

Presión y desgaste

La carga de los Cojinetes influye también en su desgaste. El siguiente diagrama muestra el desgaste de los cojinetes iglidur®. Note que para cada carga existe un cojinete óptimo. El desgaste se expresa como el coeficiente de desgaste [m/km].

Presión y coeficiente de fricción

Cuanto mayor es la carga, menor es el coeficiente de fricción del Cojinete de deslizamiento. En la relación tienen también importancia el material y la superficie del eje.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h