Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema de carga exterior en helicópteros

manus® 2007

El sistema innovador de carga exterior para helicópteros requería para su construcción un peso reducido, una fiabilidad extrema y, a la vez, una resistencia a las intemperies así como un funcionamiento libre de mantenimiento. Lo cual permite operaciones de rescate como por ejemplo, la evacuación de zonas inundadas.

El sistema se maneja a mano fácilmente y tiene una vida útil de 100,000 ciclos de carga. Como la aplicación se realizó con productos igus®, el peso del sistema completo pudo ser reducido por debajo de 12 kg.

Volker Seidel, ecms
GmbH, Remseck

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h