Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Configurador online de cojinetes



Un cojinete a medida con sólo unos clics

Si no encuentra un cojinete adecuado dentro de nuestra amplia gama de productos, puede recurrir a nuestra herramienta online gratuita, el Diseñador de cojinetes iglidur. Este configurador permite producir cojinetes según sus requisitos y dimensiones. El Diseñador de cojinetes compara los diversos procesos de fabricación que ofrece igus para encontrar la opción más económica para usted. Además, también calcula de inmediato la vida útil
Ir al diseñador para cojinetes iglidur®
Portátil con configurador online igus

Ventajas del Diseñador de cojinetes iglidur


 
Selección del tipo

7 tipos disponibles

Puede elegir entre casquillos, cojinetes con valona, arandelas, aros de pistón, cojinetes para chapa, cojinetes con brida y rodillos para extremos de bandas transportadoras. Basta con seleccionar el tipo y definir las dimensiones

Especificaciones y fichas técnicas de los materiales

Elija el material adecuado para su aplicación entre nuestros diferentes materiales iglidur. La herramienta le mostrará las especificaciones más importantes de cada material y también podrá consultar las fichas técnicas para más información.
Especificaciones y fichas técnicas de los materiales
Comparación de los procesos de fabricación

Comparación de los procesos de producción

Puede elegir entre varios procesos de fabricación para producir el componente que desee: inyección, impresión 3D, mecanizado de material plástico y reciclaje mecánico. El Diseñador de cojinetes iglidur le proporcionará una comparativa para que pueda seleccionar el método adecuado para su aplicación.

Vida útil calculable

El calculador de vida útil le ofrece la posibilidad de conocer la vida útil de los cojinetes producidos por inyección. Sólo tiene que introducir los parámetros de la aplicación y obtendrá el resultado en cuestión de segundos. El cálculo de la vida útil se basa en una gran cantidad de pruebas de laboratorio, las cuales se registran en nuestra base de datos y posteriormente se utilizan para las herramientas online.
Vida útil calculable
Envío de cojinetes

Indicación inmediata del precio y plazo de envío

Nuestro Diseñador de cojinetes iglidur® proporciona la máxima transparencia de precios. Podrá consultar los costes de producción de los diversos procesos de fabricación, lo que le permitirá elegir el más adecuado para usted, y tendrá acceso a los plazos de envío, disponiendo de toda la información importante de un vistazo.
 
Ir al diseñador para cojinetes iglidur®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h