Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Rodamientos de bolas plásticos con soporte

Los rodamientos de bolas con soporte xiros destacan por su resistencia a la corrosión y a los productos químicos, además de contar con una larga vida útil. Disponemos de dos versiones: una rígida y otra oscilante. También ofrecemos una opción sin metal, no magnética, con bolas de vidrio, para quienes requieran esta alternativa. Estos rodamientos de bolas con soporte pueden reemplazar fácilmente a los rodamientos de bolas metálicos sin ningún inconveniente.

Ø interior disponible para versiones rígidas: 6, 10, 15, 17, 20, 25, 30 mm
Ø interior disponible para versiones oscilantes: 8, 10, 12, 20, 25, 30 mm

Rodamiento de bolas con soporte xiros® conforme a la FDA

Rodamiento de bolas con soporte conforme a la FDA

  • Seguridad de uso garantizada en la industria alimentaria y de bebidas
  • Compacto y extremadamente ligero
Cojinetes de pedestal xiros® con bolas de acero inoxidable

Rodamiento de bolas de acero inoxidable con soporte

  • Diámetros de eje: 6, 8, 10, 12 mm
  • Opción fija o pivotante
  • Funcionamiento suave
Cojinetes de pedestal xiros® con bolas de vidrio

Rodamiento de bolas de vidrio con soporte

  • Diámetros de eje: 6, 8, 10, 12 mm
  • Opción fija o pivotante
  • Libre de metales, sin propiedades magnéticas

Cojinete de pedestal con carcasa metálica

Los nuevos rodamientos de bolas de inserción permiten optimizar los sistemas existentes con rodamientos de bolas en soportes metálicos. La ventaja reside en la doble absorción de la carga  en comparación con los rodamientos de bolas xiros de una hilera, sin necesidad de lubricación ni acumulación de suciedad.

▲ Mejora tecnológica:
  • Sustitución individual de los rodamientos de bolas metálicos en los cojinetes de pedestal UC comunes
▼ Reducción de costes:
  • La ausencia de lubricantes hace que no necesiten mantenimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h