Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Detección temprana de estrés mecánico en cables de forma más precisa y eficaz que nunca

NUEVO, con indicación óptica del estado: El módulo i.Sense CF.D detecta a tiempo problemas de transmisión en cables de bus sometidos a un gran esfuerzo y determina, por primera vez, la distancia a la zona de riesgo prevista.

Hasta ahora, a menudo sólo había dos opciones para el mantenimiento o la revisión de los cables sometidos a grandes esfuerzos mecánicos: o bien sólo se sustituían cuando ya estaban dañados o los cables que seguían funcionando se reemplazaban a determinados intervalos como medida de precaución.
El nuevo módulo i.Sense CF.D de smart plastics de igus ofrece por primera vez una auténtica alternativa: el mantenimiento predictivo de cables de datos, bus o Ethernet mediante la monitorización inteligente de la calidad de la transmisión de datos en funcionamiento. i.Sense CF.D supervisa constantemente el rendimiento de los cables Ethernet sometidos a grandes esfuerzos y propensos a fallos, y muestra el estado actual directamente en el nuevo módulo multifunción. Además, por primera vez, se puede determinar la distancia a la zona de riesgo detectada del cable, con lo que se evitan las costosas y lentas búsquedas de errores. También puede planificar de forma óptima su próximo mantenimiento aprovechando las ventajas del mantenimiento predictivo con los smart plastics. 
Inscríbase ahora para una prueba beta gratuita de su aplicación
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Control de calidad de la transmisión de datos 
  • Determinación de la distancia a la sección de cable sometida a grandes esfuerzos 
  • Módulo multifuncional para el armario eléctrico con visualización OLED de los principales parámetros de los cables
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Indicación visual del estado sin herramientas ni costes de software adicionales
  • Gracias a la telemetría, no es necesario perder tiempo en la localización de fallos
  • Indicador de sustitución necesaria de cables, lo que evita paradas imprevistas del equipo
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • No se requieren cables adicionales
  • Mantenimiento basado en el estado del sistema que evita el cambio innecesario o prematuro de productos

Breve explicación de la monitorización del estado de los cables con i.Sense CF.D


Monitorización inteligente del estado implementada con éxito

i.Sense de smart plastics en uso


Plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios públicos |
Grúas portuarias y de contenedores
Transporte y manipulación de materiales a granel


 

«Menos esfuerzo, mayor disponibilidad»

Monitorización del estado de los cables en uso «La máquina trabaja con un número de ciclos realmente elevado, por eso necesitábamos cables muy resistentes a la flexión. También teníamos que encontrar un sistema que avisara con antelación de cualquier problema para evitar costosos tiempos de inactividad de esta máquina tan productiva».

Oliver Tausch, ingeniero y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la empresa GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de i.Sense Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

¿Cuándo necesito un sistema inteligente para la monitorización de los cables como i.Sense CF.D?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción

Cuando los trabajos de mantenimiento regulares requieren una parada completa de la producción...
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo... 
Monitorización del estado para un control continuo

Si las plantas o las máquinas deben ser supervisadas con frecuencia o permanentemente...
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o vista... 
Monitorización del estado para las zonas de seguridad

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...
Monitorización del estado para reducir los costes

Si se quieren reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

Otras soluciones inteligentes para la monitorización de los cables

La monitorización de las condiciones (i.Sense) con los cables chainflex® no requiere ningún módulo adicional. El sistema puede utilizarse sin software adicional durante la integración y la conexión en red. En este caso, los cables proporcionan tres tipos de control de estado. 
  • Medición de la fuerza de empuje y tracción del cable (CF.P)
  • Medición de las propiedades eléctricas de los cables (CF.Q)
  • Medición de la calidad de la transmisión (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitorización de condiciones
  • Mide las fuerzas de tracción que actúan sobre los cables
  • Si hay una falla, el contacto se cierra y se envía una notificación a la máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitorización de las condiciones 
  • Indica si se producen cambios en las propiedades eléctricas
  • En caso de anomalía, se proporciona información por contacto y mensaje

Integración en su entorno de red

Al supervisar el estado de i.Sense con los smart plastics, todos los datos del sistema i.Sense CF.D también pueden evaluarse en el módulo i.Cee del armario eléctrico, lo que permite controlar digitalmente la gestión de las alertas y la retroalimentación de los equipos. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Visión general de los smart plastics

Un vistazo a la gama completa de productos de igus para la Industria 4.0


Índice de este folleto gratuito:
  • Monitorización de las condiciones (i.Sense)
  • Sistemas de monitorización de estado
  • Ventajas de los sistemas de monitorización de estado
  • Ejemplos de aplicaciones con monitorización de condiciones
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sistemas para el mantenimiento predictivo
  • Ventajas de los sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ejemplos de aplicaciones para el mantenimiento predictivo
  • Flujo de datos en los conceptos modernos de fábrica inteligente
Descargar el folleto sobre smart plastics

Información ...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023 Vuelva a leer todo sobre las novedades 2023 de smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de los smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h