Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Actualización de firmware para D1

Actualización del firmware para D1

... ampliación funcional...

La nueva actualización del firmware del D1 incluye 11 actualizaciones. Además del «Recorrido giratorio optimizado», que permite optimizar el tiempo y la trayectoria de los movimientos, también existe también la función «Emulador de cilindro neumático», que posibilita la fácil sustitución de los accionamientos neumáticos. También se han integrado otras actualizaciones de firmware, como la «Función pulso/dirección» con resolución automática de pasos para minimizar el ruido, la optimización de CANopen para mensajes de información o la función de latido del corazón. En el futuro, se podrán instalar más actualizaciones de firmware. Esperamos con interés las ideas y solicitudes de los clientes.
¡Contáctenos!
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • 11 Mejoras/funciones para la automatización
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Actualización gratuita apta para cualquier D1
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Puesta en marcha más rápida gracias a los consejos de la interfaz gráfica de usuario
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Producto digital de uso múltiple e ilimitado

Las actualizaciones más importantes

El D1 se desarrolló hace ocho años con procesadores de señales digitales y una interfaz de servidor web integrada, para que siguiera estando actualizado años después. Esta base permite actualizaciones periódicas con nuevas características que funcionan con Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla.

«Recorrido giratorio optimizado»

Una nueva función es el «Recorrido giratorio optimizado», que permite optimizar el tiempo y el recorrido de los movimientos en los ejes giratorios. Con un eje que permite giros de 360°, el sistema de control decide por sí mismo si rota a la izquierda o a la derecha para recorrer el camino más corto. Se trata de una gran ventaja si desea trabajar de forma eficiente, especialmente para sistemas de control de calidad o inspección con clasificación posterior.

«Emulador de cilindro neumático»

La función «Emulador de cilindro neumático» obtiene el movimiento más sencillo de un punto A a un punto B utilizando dos señales digitales. Una señal inicia el movimiento hacia el punto A y la otra hacia el punto B. Esta función es conocida en los accionamientos neumáticos que, sin embargo, requieren demasiada energía y son, por tanto, ineficaces. Con la nueva función, los cilindros neumáticos pueden sustituirse por accionamientos motorizados.

«Alertas en la puesta en marcha»

También se han añadido funciones que simplifican considerablemente la puesta en marcha. Algunos datos sobre el motor o los límites del movimiento, así como el movimiento real, son obligatorios. Si esta información se ha introducido incorrectamente o no se ha especificado, el D1 genera una notificación y alerta al técnico sobre el error. En la interfaz de control (GUI) aparece un mensaje de alarma con una nota.

Otras novedades de 2023

Descubra más novedades interesantes de drylin®

Tienda online de motores

Tienda de motores Solicite motores paso a paso, motores CC, motores EC/BLDC, así como sistemas de control, reductores y mucho más directamente online.
Ir a la tienda online

Buscador de motores eléctricos

Buscador de motores eléctricos

Encuentre el motor adecuado para su aplicación: solo tiene que introducir sus requisitos y recibirá sugerencias acordes a sus necesidades.

Acceder al configurador

Solicite una oferta del producto

Consultas sobre las novedades en motores ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos o desea hacernos una consulta? Escríbanos.
Envíe su consulta

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h