Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
isense EC.W LoRa Solar

Monitorización de condiciones de por vida

Separador EC.W LoRa con alimentación solar

Sin necesidad de cambiar la batería. El estado de abrasión del alimentador deslizante se comunica a través del estándar de transmisión de radio LoRa a i. Cee. box o i. Cee. plus.
El panel solar asegura el suministro de energía.  Información sobre la vida útil calculada en porcentaje a través de las cuatro capas del sensor.
Solicite una oferta del producto

Richard Habering presenta el sensor de abrasión EC.W LoRa con energía solar

 
  • El sensor LoRa se instala en el  separador de la cadena portacables diseñado específicamente
  • La fuente de alimentación está asegurada gracias a las celdas solares colocadas en la barra transversal, por lo que no es necesario cambiar la batería
  • La abrasión se mide en cuatro pasos, lo que permite una predicción aún más precisa de la vida útil de la cadena portacables.
EC. Oferta del W LoRa Solar
Mejore su tecnología con las novedades de igus

Mejora tecnológica

  • El sensor de abrasión de cuatro niveles ajusta el cálculo de la vida útil continua
    de los sistemas de cadenas portacables en pasos del
    25%.
  • Sensor de abrasión
    fabricado individualmente en un procedimiento de fabricación aditiva de igus®
  • Suministro de energía solar con batería de reserva
  • Comunicación regular del grado de abrasión del
    alimentador deslizante en las secciones laterales de la cadena mediante el estándar de transmisión de radio LoRa a
    i. Cee. box o i. Cee. Plus
Reduzca costes con las novedades de igus

Reducción de costes

  • Sin necesidad de cambiar la batería durante toda la vida útil
    del producto
  • La transmisión de radio inalámbrica significa que no se necesita cable
    dentro del sistema de cadena portacables
Demostraciones de las novedades de igus

Testado en el laboratorio de igus®

  • Serie de pruebas en curso en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor laboratorio para sistemas de cadenas portacables en movimiento
recicle con las novedades de igus

Sostenibilidad

  • Las celdas solares evitan que batería se gaste
  • El elemento sensor reemplazable permite utilizar el producto
    incluso si se sustituye la cadena
  • La cadena portacables puede reciclarse de forma gratuita mediante el programa chainge de igus
  • Más acerca de la contribución de igus al medio ambiente con Plastic2Oil

Vídeo animado del sensor EC.W (general)

Explicación del sistema en 53 segundos

 
  • Áreas de aplicación: aplicaciones deslizantes
 
  • El travesaño informa continuamente sobre la abrasión de la cadena y, a la vez, calcula la vida útil

Áreas de aplicación potencial

Hemos desarrollado el sensor EC.W LoRa Solar para las siguientes aplicaciones

  • Pórticos lineales en la industria automovilística
  • Grúas en logística de contenedores
  • Grúas
  • Máquinas herramienta
  • Máquinas procesadoras de madera
  • Máquinas de procesamiento de plásticos
  • Manipulación a granel

 
Separador para solares


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h