Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
iSense EC.PP

EC.PP: Sistema de medición del recorrido para carril

Proporciona los datos de la posición de EC.PR

Pequeños transmisores conectados por cable se instalan a intervalos de 50 cm en los laterales del carril de guiado. Las llamadas balizas transmiten sus posiciones a una única antena fijada en el brazo flotante de arrastre. El sistema utiliza la posición de las balizas a la antena y la posición transmitida para calcular la posición del carro. A continuación, se envía al sistema de control del cliente a través de Profinet. Esto proporciona información para el sistema EC.PR. de monitorización de las fuerzas de empuje/tracción. También posiciona el carro de la grúa con precisión. ¡La repetibilidad prevista es de +/- 5 mm!


Mejore su tecnología con las novedades de igus

Mejora tecnológica

  • Sistema de medición de recorrido para conexión al sistema EC.PR de medición de las fuerzas de empuje/tracción en función de la posición. PR
  • Se puede utilizar como sistema principal para el posicionamiento del carro, eliminando la necesidad de un segundo sistema de medición
  • Los sensores conectados (ver imagen de arriba) envían información sobre la posición  a la antena móvil
  • Precisión de repetición: +/-5mm
  • Transmisión de los datos sobre la posición al controlador lógico programable (PLC) del cliente a través de Profinet
Reduzca costes con las novedades de igus

Reducción de costes

  • Promedio de cuatro días de instalación menos necesarios al no requerir un segundo sistema de medición1
Demostraciones de las novedades de igus

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado y documentado en BTG (expertos en sistemas de posicionamiento de grúas)
  • Prueba de configuración Q2 2020 llevada a cabo en un banco de pruebas de 200 m del mayor laboratorio del mundo para sistemas dinámicos de suministro de energía 
Recicle con las novedades de igus

Ventaja ecológica

  • Rápida sustitución de tecnologías poco económicas gracias al ahorro en tiempo de instalación
  • Reciclaje gratuito de las cadenas de portacables instaladas con el programa chainge gratuito de igus
  • Más acerca de la contribución de igus al medio ambiente con Plastic2Oil

Vídeo explicativo del EC.PP

Richard Habering explica el sistema en poco más de 1 minuto

Vídeo animado de isense EC.PP

Explicación del sistema en solo 52 segundos


Áreas de aplicación potencial

Hemos desarrollado el sensor EC.PP para las siguientes aplicaciones

  • Grúas pórtico para contenedores (SLS)
 
  • Manipulación de material a granel
 
  • Sistemas apiladores-recuperadores
 
  • Aplicaciones en la industria pesada como las acerías
Información sobre el posicionamiento obtenido con el sistema isense EC.PP directamente en el sistema de cadena portacables.

Muestra

Disponible a partir del tercer trimestre de 2020

Disponibilidad

Primeros proyectos de prueba Beta en el segundo trimestre de 2020 - venta habitual a mediados del tercer trimestre de 2020
 
 
1 Correo electrónico del 9/4/2020 enviado por el director general de un conocido fabricante de sistemas de medición de posición en sistemas de grúas
 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h